Wi-Fi電波を活用した
リアルタイム位置追跡ソリューション
powered by WirelessAI™ of Origin Wireless™

ソリューション概要

Wi-Fi電波を位置追跡に活用

ORIGIN™ WirelessAI NXP Murata

Wi-Fiの電波を位置追跡に活用可能なOrigin Wireless社の独自技術WirelessAI™とムラタワイヤレスモジュール技術で環境変化のリアルタイム検知を実現します。この技術はNXP社のWi-Fi ICより取得可能なChannel State Information(CSI)とH-matrix dataを利用して実現しています。

様々な利用シーンへの適用

Wi-Fi 電波を活用してモノ・ヒトの屋内位置追跡を実現します。屋内に設置の発信局(Satellite)からWi-Fi電波を送信し、受信機(Tracker)が移動しながら受信します。Wi-Fi電波は様々な障害物に反射し複数の経路(マルチパス)を伝搬します。Tracker側でWi-Fi電波の到達時間や強さの違い(反射変化)を読み取り解析し、移動距離を算出することでトラッキングを実現します。
設置が簡単かつ低コストのため、場所を選ばず屋内位置追跡を実現していますので、スーパーマーケットや工場に加え、一時的に建設現場への設置なども可能としています。

Location Tracking
  • 工場、物流倉庫での無人搬送車 (AGV) 、コンテナ、カートなどの移動体追跡、動線確認

  • スーパーマーケットでのカートの追跡、動線確認

  • 建築現場など一時的な場所での、作業車(フォークリフト高所作業車)などの移動体追跡

特長

  • 最小構成として、1台の発信局(Satellite)の設置で、その電波の到達可能範囲で複数の受信局(Tracker)のリアルタイム位置追跡が可能
  • 電波の反射波を利用するため屋内に限定されるが、高い追随性で精度高く追跡可能。

仕組み

  • 送信機(Satellite)から発する電波は同心円状に広がる。
  • 屋内の場合、壁や障害物で反射し、複数の反射波が発生する。
  • 受信機(Tracker)では、直接波と複数の反射波をマルチパスとして受信する。
  • 受信したマルチパスより、信号の振幅や位相といった伝搬路に関する情報(CSI情報)を得る。
  • 受信機(Tracker)の移動により、マルチパスを受信して得られるCSI情報が変化する。
  • このCSI情報の変化より「移動量」を算出。別途検出した「移動方向」と組み合わせてトラッキングを実現。

受信例

  • 直接波とそれぞれの隅からの反射波のみが受信機(Tracker)に到達するものとする。
  • 受信機(Tracker)側で検出するのは「電波受信時間」と「電波強度」のみとする。
  • 移動前後における電波の変化を以下に示す。この変化より移動量を算出しトラッキングを実現する。

出発点からの累積マッピングイメージ

出発点から移動した際にトラッカーの移動イメージをマッピングして表示することが可能です。この際、トラッカーマップはリアルタイムでマッピングされます。

実証実験サポートサービス

ムラタでは製品開発前に評価いただくため、
実証実験サポートサービスを準備しています。

  • 評価用キットの貸出

  • 評価用クラウドサービスのサービス提供

  • 技術サポート

※本内容は提供予定のサービスに関する情報のため変更となる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

仕様・スペック

Evaluation board
Murata Wi-Fi module For Sensing
Part Number
Tentative P/N LBEE1XV1YM-TEMP
Chipset
WLAN NXP Chipset 88W8997
Features
WLAN NXP Chipset 88W8997
Bluetooth® Ver.5.1
Interface WLAN : PCI Express
Bluetooth® : UART
Dimensions (mm) 22mm × 30 mm
Operating Temp. (℃) T.B.D.
  • ※本評価キットは年間1万台以上の量産体制で商品化をご検討のお客様へのみに提供しています。
  • ※本ページ掲載のアプリケーション自体は販売しておりません。弊社製品の適用例の一つとしてご紹介させていただいております。

お問い合わせ

こちらのソリューションに関するお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームにて受け付けております。


パートナー

関連製品・ソフトウェア

Murata RF Modules

無線機器の開発と認証を容易にするRFモジュール

Connectivity Module Software Solution

ハードウェア&ソフトウェアでお客様の無線通信をトータルサポート!