製品の品番または品番の一部を入力してください

Wi-FiとARM Cortex コアのマイクロコントロールユニット(MCU)をワンパッケージとし、超小型モジュールに凝集しました。
MCUにはデバイスドライバや、WPA2などのサプリカントの他、TCP/IPなどのプロトコル・スタック、Bluetoothプロファイル、アプリケーションソフトウェアの実装が可能ですので、お客様の機器にCPUが搭載されていなくても、簡単にIoT機器の実現が可能です。
Infineon社WICED Studio SDKは、IoT機器向けに迅速かつ簡単な開発環境を提供するソリューションです。RTOS、TCP/IPスタック、各種ソフトウェアライブラリ、Wifiドライバ、コンパイラ、IDEなどIoT機器の開発に必要なツールを提供します。
Wi-Fi機能はSTA/SoftAPモード、WPA2-PSK(AES)、WPS、Wi-Fi Directなどに対応。BluetoothはClassic BR/EDR及びBluetooth Low Energyモードをサポートし、RFCOMM/SPP、GATTプロファイルをサポートしております。
対応プロトコルは、TCP/IP、HTTPなどの基本的なネットワークプロトコルだけでなく、SSL/TLSなどのセキュリティプロトコル、MQTTやApple HomeKitなどのIoT向けプロトコルもサポートしております。

村田ATコマンドソフトウェアはシンプルなシリアルインターフェースコマンドでWiFi機能を実現します。Type1LDはUARTインターフェースに、Type1GC/1PSはUARTとUSBインターフェースに対応しています。

| Module | Type1PS | Type1GC | Type1LD |
|---|---|---|---|
| Part Number | LBWA1UZ1PS | LBWA1UZ1GC | LBEE5PA1LD |
| Chipset | |||
| Wi-Fi | Infineon CYW54907 | Infineon CYW43907 | Infineon CYW43438 |
| MCU | Infineon CYW54907 | Infineon CYW43907 | STMicroelectronics STM32F412 |
| Features | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth Version |
N/A | N/A | 4.2 BR/EDR/LE |
| Interface | UART/SPI/I2C/I2S/USB/Ethernet | UART/SPI/I2S/I2C/USB/Ethernet | UART/SPI/I2C/I2S |
| CPU Core | Cortex-R4 | Cortex-R4 | Cortex-M4F |
| CPU Clock (MHz) | 320MHz | 320MHz | 100MHz |
| Flash Memory | External | External | 1MB |
| RAM | 2MB | 2MB | 256KB |
| Dimensions | 10.0 × 10.0 × 1.20 | 10.0 × 10.0 × 1.20 | 8.90 × 7.80 × 1.20 |
村田製作所製:Wi-Fi+Bluetooth MCUモジュール「Type 1LD」![]()
村田製作所製:Wi-Fi MCUモジュール「Type 1GC」![]()
村田製作所製:Wi-Fi MCUモジュール「Type 1PS」![]()
Infineon社提供:Infineon IoT platform「WICED Studio」![]()
車内の幼児置き去りをWi-Fi電波で検知するソリューション
Wi-Fiセンシングソリューションは死角なく車内のどこでも正確に呼吸や人の動きを検知可能です。カメラでは制限される設置場所も、Wi-Fi電波なら自由に設置可能です。
Google インテリジェンス搭載世界最小AIモジュール
Google は村田製作所の小型パッケージ技術と、低消費電力かつ高性能な機械学習推論を提供するGoogle社製Edge TPU ICにより小型AIモジュールを実現しました。
VitaNet テクノロジーと村田製作所Bluetooth®モジュールを組み合わせたQRコードによる産業向け機器のIoT化
QRコードで機器を識別、セキュアな機器認証後にBluetooth®の暗号化通信を使ってクラウドからの機器制御を可能にします。
Electric Imp IoT プラットフォーム
デバイスとクラウドを簡単に接続する革新的なプラットフォーム
LPWA/Bluetooth® Low Energyタグ連携ソリューション
LPWAを活用した「状況」「状態」管理ソリューション
Wi-Fi+Bluetooth® 無線MCUモジュール
Wi-Fi,Bluetooth通信機能とマイクロコントロールユニットを1つに凝集 ATコマンド(シリアル通信)で簡単制御