製品の品番または品番の一部を入力してください
IoT向け無線通信ネットワーク技術であるLPWA(Low Power Wide Area, 低価格・省電力で広域をカバーできる無線ネットワーク)。同様に近距離無線で省電力を実現しているBluetooth Low Energy。この2つの無線技術を組み合わせたIoT向けソリューションです。 LPWA/Bluetooth Low Energy機能を搭載した「LPWAゲートウェイ」とBluetooth Low Energy機能を搭載した「Bluetooth Low Energyタグ」から構成されます。「Bluetooth Low Energyタグ」を持つ人、自動車、モノが「LPWAゲートウェイ」に近付くとBluetooth Low Energy機能でそれを検知し、LPWA経由でクラウドへ接近情報の提供を行うことが可能です。 あらかじめ、「LPWAゲートウェイ」を配置した場所を管理することで、「どこに」「なにが」近づいたのかを識別できるため、様々なサービスへの適用が可能です。
空いている月極や個人の駐車場、空きスペースを一時利用駐車場として貸し出す駐車場シェアサービス。自動車に「Bluetooth Low Energyタグ」、シェアする駐車場に「LPWAゲートウェイ」を設置することで、簡単に管理システムを構築することが可能です。
「Bluetooth Low Energyタグ」を搭載した自動車の接近を、駐車場に設置された「LPWAゲートウェイ」が検知してクラウドに通知。どの車がどこに駐車されているかクラウド上で確認できます。
駐車中の自動車の識別および駐車開始/終了時間
インターネット通販の売上拡大に伴う配達増加により、昨今は宅配サービスにおける再配達ロスが問題になっています。在宅状況を管理することで、不在時の配達を削減することが可能となります。
「LPWAゲートウェイ」を家に設置。「Bluetooth Low Energyタグ」もしくはBluetooth Low Energy機能搭載「スマートフォン」を持った人の帰宅を検知しクラウドに通知。誰が在宅しているのかをクラウド上で確認できます。
在宅中の人の識別および帰宅/外出時間
実際のサービス提供においては、在宅情報を扱うということで情報保護の実現が必要です。例えば、特定の宅配サービス会社のみに開示先を限定するなど、加入者側が開示先をコントロールする仕組みの導入等が必要となります。
低消費電力かつ広範囲での通信が可能なMurata LPWA Moduleと、低消費電力かつ近距離通信可能なMurata Bluetooth Low Energy module。両社の特長を合わせたソリューションとして提案します。
IoT/M2Mクラウドプラットフォーム「CUMoNoSU」との連携により、簡単にIoTクラウドシステムを構築できます。
村田製作所製:LPWA LoRa & SIGFOXモジュール「Type ABZ」
村田製作所製:LPWA Cellular IoTモジュール「Type 1SS」
村田製作所製:Bluetooth Low Energyモジュール「Type ZY」
マイクロテクノロジー社提供:IoT Cloud Platfrom 「CUMoNoSU(クモノス)」
*「LPWA/Bluetooth Low Energyタグ連携ソリューション」自体は販売してはおりません。弊社製品の適用例の一つとしてご紹介させていただいています。
車内の幼児置き去りをWi-Fi電波で検知するソリューション
Wi-Fiセンシングソリューションは死角なく車内のどこでも正確に呼吸や人の動きを検知可能です。カメラでは制限される設置場所も、Wi-Fi電波なら自由に設置可能です。
Google インテリジェンス搭載世界最小AIモジュール
Google は村田製作所の小型パッケージ技術と、低消費電力かつ高性能な機械学習推論を提供するGoogle社製Edge TPU ICにより小型AIモジュールを実現しました。
VitaNet テクノロジーと村田製作所Bluetooth®モジュールを組み合わせたQRコードによる産業向け機器のIoT化
QRコードで機器を識別、セキュアな機器認証後にBluetooth®の暗号化通信を使ってクラウドからの機器制御を可能にします。
リアルタイムOS搭載マイコン(STM32)向けWi-Fi,Bluetooth🄬モジュール評価キットソリューション
STマイクロエレクトロニクス社製 Wi-Fi(無線LAN)、Bluetooth搭載を実現し、無線ネットワークを活用したアプリケーションの実現をサポートするターンキーソリューションを提供