Google は村田製作所の小型パッケージ技術と、低消費電力かつ高性能な機械学習推論を提供するGoogle社製Edge TPU ICにより小型AIモジュールを実現しました。
小型化されたフットプリント内にGoogleのEdge TPU ASICをパッケージ化することでプリント回路基板の設計を簡素化します。
Accelerator Moduleは、Edge TPUと独自の電源制御を搭載したマルチチップモジュール(MCM)です。
スペースが限られたデバイスで非常に堅牢な機能を実現するには、すべてのボードスペースを最適化する必要があるため、小型化が重要となります。
Edge TPUは、Googleが設計した小型ASICで、わずかな電力でモデルの推定時間を高速化することができます。
村田製作所の小型パッケージ技術と電源設計(ノイズ対策)を省スペースで実現することにより高性能な小型製品を実現しております。
最新の組み込みCPUまたはCoral Dev Boardで実現した場合、Tensor Flow Liteフォーマットのいくつかのモデルの推定時間を比較するとInference timeが大幅に短くなっている結果となり高性能な実力が確認することが出来ます。
Coralは、オンデバイスのAIアプリケーションのプロトタイプから製品化までの手助けをするプラットフォームです。
Coralは、ローカルAIでデバイスを構築するためのハードウェアコンポーネント、ソフトウェアツール、プリコンパイルされたモデルのプラットフォームを提供します。クリエイター、デザイナー、エンジニア、メーカー、そして産業界と協力することで、Coralは私たちの世界にとって有益なAIの構築を実施します。
オブジェクト検出
画像内の認識されたさまざまなオブジェクトの位置の周りに正方形を描画します。
ポーズ推定
さまざまな体の関節を特定することにより、画像内の人々のポーズを推定します。
画像のセグメンテーション
画像内のさまざまなオブジェクトとその位置をピクセル単位で識別します。
キーフレーズ検出
オーディオサンプルを聞いて、既知の単語やフレーズをすばやく認識します。
製造
品質管理/安全監視/予知保全 など
医療
患者ケア/医用画像の生成/低コスト診断/ホームケア など
農業
土壌分析/作物の選別/病気検出/精密農業 など
自動車
安全運転支援/状態監視/車載システムの
シームレスな制御/動作検証 など
こちらのソリューションに関するお問合せはGoogleフォームよりお問い合わせください。
※製品に関するサポート・ご質問については村田製作所ではお問い合わせは受け付けておりません。
詳細についてはCoral salesまでお問い合わせください。
*Google問い合わせフォームへ遷移します。
Google インテリジェンス搭載世界最小AIモジュール
Google は村田製作所の小型パッケージ技術と、低消費電力かつ高性能な機械学習推論を提供するGoogle社製Edge TPU ICにより小型AIモジュールを実現しました。
VitaNet テクノロジーと村田製作所Bluetooth®モジュールを組み合わせたQRコードによる産業向け機器のIoT化
QRコードで機器を識別、セキュアな機器認証後にBluetooth®の暗号化通信を使ってクラウドからの機器制御を可能にします。
Locixのテクノロジーと村田製作所のWiFiモジュールを融合させたLocixのLPS屋内位置測位ソリューション
高精度かつ費用対効果の高いWiFiベースの屋内測位。Locixの特許技術と村田製作所のWiFiモジュールを融合することで、多くの動的かつ困難な環境下においても画期的なパフォーマンスを提供。
リアルタイムOS搭載マイコン(STM32)向けWi-Fi,Bluetooth🄬モジュール評価キットソリューション
STマイクロエレクトロニクス社製 Wi-Fi(無線LAN)、Bluetooth搭載を実現し、無線ネットワークを活用したアプリケーションの実現をサポートするターンキーソリューションを提供