KUMIHIMO Tech Camp with Murataでは、ムラタのハードウェアを活用したアイデアを広く募集します。
通信やモビリティの未来を変えるようなアイデア、また環境やウェルネスの分野で地球や暮らしに貢献する
アイデアなど、ジャンルを問わずこれからの世の中を変えていくようなプランを是非お待ちしております。
※それぞれの注力領域におけるムラタのビジョンの詳細はこちら
小型・薄型・静音のエアデバイスを実現
一方から空気を吸引し、一方から空気を吐出するデバイスです。
ムラタのマイクロブロアは圧電セラミックスを用いており、その超音波振動を応用して小型・薄型でありながら、高い圧力・流量を実現しています。
募集情報
製品情報詳細
高感度の押圧検知が可能なフレキシブルで薄型センサ
圧電フィルムセンサ(Picoleaf)は、村田製作所が独自の圧電技術により実現した、押圧/状態を高感度で検知するフレキシブルで薄型のセンサです。
省スペースでの実装が可能で、従来センサと比較して薄型化、組立性・耐久性の向上を実現することが可能です。
募集情報
製品情報詳細
センサデータプラットフォームによるApp開発の高速化
Pifaaは、様々なデータを可視化するセンシング機能、取得したデータを集約・一元管理するエッジデバイス機能、クラウド環境をまとめて提供するIoTセンサデータプラットフォームです。簡単にセンサの後付けが可能で、まずはデータを収集してみたいというケースから、PoC、本運用まで幅広く活用できます。
募集情報
製品情報詳細
低周波音を精度良く連続測定できる接触型センサ
音響センサは、10~2000Hzの周波数をターゲットに開発した「薄型」・「低ノイズ」な接触方式タイプのウェアラブルセンサです。
主に肺音や心音、腸音などの生体音を高感度かつ低ノイズで連続測定でき、音の微細な変化をセンシングできます。
募集情報
製品情報詳細
RFIDソリューションをワンストップ提供
ハードウェアの提供からソフトウェア開発、システム導入まで、経営課題を解決するためのRFIDのトータルソリューションとして提供しています。
特に、ムラタではHF帯(13.56MHz)、UHF帯(860~960MHz)の周波数で無線通信を行う小型RFIDタグを得意としており、製品に内蔵可能な最小サイズ1.2x1.2mmのRFIDタグをラインアップしています。
募集情報
製品情報詳細
心拍のゆらぎが疲れを可視化
疲労ストレス計は、測定した心拍・脈拍のゆらぎを、ビッグデータを用いて分析し、自律神経のバランスと偏差値を示すことで、客観的な評価が難しかった「疲労・ストレス度」を可視化することができます。
働く人の「疲労」と「ストレス」に関連する課題解決への活用や生産性の向上が期待できます。
募集情報
製品情報詳細
現場の見える化・業務改善支援ツール
JIGlet(ジグレット)は村田製作所とACCESS社が共同開発した、製造現場の見える化・業務改善支援ツールです。
JIGletはどこでも、簡単に、低コストですぐに始められるので、挫折も少なく、すぐにデータの見える化、現場での課題解決に活用できます。
募集情報
製品情報詳細
高い品質と多彩なラインアップであらゆるニーズに対応
セラミック材料技術をはじめ、MEMS・プロセス技術、MR(磁気抵抗)素子などを駆使して機能を追究し、高性能で高信頼なデバイスからモジュール、システムへと展開する多彩な品揃えで自動車やウェアラブル、医療・ヘルスケアなど、様々なセンシングニーズにお応えします。
募集情報
磁界の強さや向きによって抵抗値が変化するAMR素子を利用した磁気センサです。磁石との組み合わせにより、回転検知や位置検知を非接触で行えます。
紹介動画
検知対象
磁気
活用できる機能
開閉検知、回転検知、位置検知、全方位検知
主な用途
・開閉検知(ノートPC、冷蔵庫など)
・位置検知(電子錠前、マイクロスイッチなど)
・回転検知(ガスメータ、ス回転計など)
・全方位検知(外部からの磁界検知)
大気圧を検知できるセンサです。センサ素子は静電容量技術によって設計されており、低消費電流、低ノイズ、温特変化においても優れた安定性を実現しています。
紹介動画
検知対象
気圧値(hpa)
活用できる機能
気圧変動の確認、気圧値を高さに変換することによる高さ検知
主な用途
電子タバコ/医療デバイス、気象観測、室内ナビゲーション、健康/フィットネス
焦電型赤外線センサは、焦電セラミックスの焦電効果を赤外線検出の原理としたセンサです。ムラタの焦電型赤外線センサは独自の焦電体セラミックス応用技術により、高感度で、バラつきや誤作動・誤検知が少ないという特長があります。
検知対象
赤外線(熱)変化
活用できる機能
人の検知
主な用途
人感検知(セキュリティ、ライティング、 IP カメラなど)
傾斜角度を検知するセンサです。ムラタの傾斜センサはMEMS内部のダンピング効果により、過酷な振動環境においても、高い信頼性と高精度な計測結果を得ることができます。
検知対象
重力加速度の変位量を角度に計算して、角度検知
活用できる機能
各種機器の角度/傾斜検知、水平検知
主な用途
重機用水平検知、太陽光追尾装置、レール水平検知
物体の加速度を検知するセンサです。ムラタの加速度センサは高湿環境および温度変化に対して高い性能と信頼性を発揮します。
検知対象
静電容量の変化により加速度を検知(製品により、1軸、2軸、3軸)
活用できる機能
各種機器や車の加速度/傾き検知
主な用途
レベリング、アンチロックブレーキシステム(ABS)、電子制御サスペンション(ECS)
検知対象
静電容量変化による加速度/角速度の6軸検知
活用できる機能
車の状態検知、自律走行支援
主な用途
先進運転支援システム(ADAS)、配送ロボット(AD)、慣性計測装置(IMU)
無線通信デバイスの開発と認証を容易に実現
ムラタの通信モジュールは、無線化に必要な専門知識を最小限に抑え、無線通信デバイスの開発と認証を容易に行えるように設計されており、幅広い用途の無線化を実現します。
募集情報
Type 1ZMは、NXP88W8987コンボチップセットをベースにした小型で非常に高性能なモジュールです。高度に洗練された高度なコラボレーション共存ハードウェアメカニズムとアルゴリズムを実装しており、WLANとBluetooth ®のコラボレーションが最大限のパフォーマンスを発揮できるように最適化されています。
主な用途
家電製品、カメラ、VR/AR、産業機器などネットワーク接続し、データ転送を行いたい様々な機器に搭載可能
Type 1SC(LBAD00XX1SC)モジュールはグローバルな認証を取得している世界最小のCat.M1/NB-IoTモジュールです。GPS/GNSS、OpenMCU、iSIMをサポートしています。MVNOとも連携しており、eSIM経由でMVNOネットワークにアクセス可能です。
紹介動画
主な用途
スマートメーター、自販機、スマートウォッチ、スマートラベルなど遠隔地にある機器やトラッキング機器などのデータ通信を行いたい機器に搭載可能
MBN52832は、データ通信のための超低電力接続を可能にします。この製品は、北欧のBluetooth ® Low Energy IC、RFフロントエンド、クリスタルを統合しており、IoT用途での活用に最適です。
主な用途
血圧計、体組成気、ウェアラブルデバイスなどスマートフォンとBLEで接続し、間欠転送を用いて少量データを転送したい機器に搭載可能
Type2BPは、NXPのSR150 UWBチップセット、クロック、フィルタ、周辺コンポーネントを含んだ超小型UWBモジュールです。
高精度な位置検知(近距離で±10cm程度)を必要とするIoTデバイスでの利用に最適です。
主な用途
スマートホーム、倉庫管理、AGV、ヒューマン管理などモノや人の位置を把握したい機器に搭載可能
募集情報
募集情報
2023年度の募集は終了しました。
たくさんのご応募ありがとうございました。