人の一瞬の感覚や認知を
正確に「見える化」できる
脳波解析サービス「Brain NaviTM
「見えた」「聞こえた」などに紐づく脳波の推移を測定する“Brain NaviTM
特殊な環境を必要とせず、簡単に脳波を測定・解析できるサービスです。

お問い合わせ

  • 募集内容

    人の一瞬の感覚や認知を客観的に知ることで、事業課題を解決したいパートナー

  • 活用商材

    刺激に対する脳の反応である事象関連電位(ERP)を測定できる脳波測定デバイスと脳波解析サービス「Brain NaviTM
    ※当商材は開発品であるため、仕様は事前の告知なく変更される場合があります。

MATCHING
POINT

  • 「見えた」「聞こえた」という事象の分析が、ビジネスの発展につながるメーカー様など
デバイス画像

Brain NaviTMは、脳が刺激に反応する事象関連電位(ERP)を簡単に測定・解析できる脳波解析サービスです。ヘッドホン型の小型デバイスで、しかもジェル塗布は不要。低コストかつ簡便な装着を実現しています。独自のノイズ耐性設計と時間同期技術によって、一般環境でも高精度な測定ができます。脳の反応を活用するニューロテックが注目される中、Brain NaviTMは人の感覚や認知の「見える化」を通じて、製品評価、UX改善、教育、マーケティングなど多彩な領域に新たな可能性をもたらします。

刺激に対する脳の反応をとらえる「Brain NaviTM

自発脳波と誘発脳波

フリックしてご覧ください。
自発脳波と誘発脳波の概念図 脳波の種類とBrain NaviTMが測定できる脳波

脳波は2つに大別でき、常に発生している「自発脳波」と、刺激に応じて現れる「誘発脳波」とに分けられます。村田製作所のBrain NaviTMは誘発脳波、特に“刺激に対する脳の反応”をとらえる「事象関連電位(ERP)」に着目して開発されました。

Brain NaviTMが測定できる事象関連電位(ERP)

音や光などを認知して脳が反応すると、それと同時に頭の表面で微弱な電気信号が発生します。事象関連電位とは、その電位変化の推移をとらえたものです。

Brain NaviTMは、村田製作所の高度なセンシング技術と解析技術により、自発脳波だけでなく、誘発脳波や事象関連電位までをも簡易に測定・可視化し、ビジネスに新たな可能性を提供します。

「Brain NaviTM」は脳波(EEG)測定で埋もれがちな感覚や認知を見える化する

フリックしてご覧ください。
認知の概念図 事象関連電位とは

刺激と脳反応のタイミングを精度高く同期

通常の脳波測定では“脳全体の活動”を記録するため、特定の刺激に対する脳の反応の測定には不向きです。事象関連電位(ERP)を測定できるBrain NaviTMなら、刺激の提示と脳波測定のタイミングを高精度に同期させ、脳が刺激に反応した瞬間の変化を可視化できます。

この技術により、「見える」「聞こえる」といった人の感覚や認知に対する脳の反応を、データとして取得可能です。現在、Brain NaviTMでは視覚・聴覚刺激に対する測定メソッドが確立されており、触覚・嗅覚・味覚への応用に向けた技術開発も進行中です。

主観に頼らない、正確で客観性のあるデータ

事象関連電位(ERP)は、脳が刺激をどのように知覚し、処理したかを示す指標で、従来の主観による回答と比較すると、より正確で客観的な評価手段として注目されています。自分では気づいていない情報や、記憶にないと感じている刺激に対しても、脳が反応していれば電位変化として捉えられるため、潜在的な認知や印象の評価にも活用できます。

製品や広告の反応評価、ユーザーインターフェースの改善、さらには疲労や年齢に伴う認知機能の変化の早期検知など、幅広い応用が期待されています。

ムラタだからできた「簡単」で「高精度」な脳波解析

Brain Naviヘッドホンを装着した人の画像

シンプルデバイスで大がかりな測定環境は不要

Brain NaviTM は、自発脳波などに加え、これまで専門施設でなければ困難だった事象関連電位(ERP)の測定と解析を、簡単にかつ高精度で実現できる革新的な脳波解析サービスです。

シールドルームや大がかりな測定装置、扱いにくい導電ジェルといった従来の測定環境は一切不要です。パートナー企業様と共同で開発した測定デバイスは、単電極かつヘッドホン型。日常的な操作感で装着でき、被験者の負担を最小限に抑えます。それでありながら、さまざまな特徴量の解析が可能です。

精度の高さと無線技術にムラタの強み

Brain NaviTMは、ノイズを抑える回路設計と、高度なノイズ除去アルゴリズムを組み合わせて微弱な脳波信号も高精度にとらえます。さらに村田製作所が長年培ってきた独自開発のIPベース同期技術により、刺激提示と脳波データの時間軸をミリ秒単位で正確に同期させ、高精度な測定環境を実現しています。医療研究レベルに匹敵する精度で、事象関連電位の測定を、より低価格・より小型のデバイスで提供します。

導入からデータ取得・解析まで伴走

フリックしてご覧ください。
導入からデータ取得・解析までの流れ Brain NaviTMの解析サービスイメージ

事象関連電位の活用には「刺激(イベント)設計」や「データ解析」などの専門知識を元にした実験デザインが求められますが、ムラタは導入から実装、解析サポートまでパートナーとして伴走いたします。脳の反応を可視化するBrain NaviTMは、新たな製品開発やサービス改善を推進する強い味方となるはずです。

「Brain NaviTM」の活用が期待される分野

「人の一瞬の感覚や認知を、客観的に、正確に知る」未来の技術Brain NaviTMが実現するビジネス。下記の他にも、製品開発、UX評価、感性分析、教育、医療など、幅広い分野での活用が可能だと考えられています。

補聴器をつけた人の画像

補聴器のパーソナライズ

補聴器の調整には時間がかかり、また調整不良から離脱するケースも見られます。Brain NaviTMを用いることで、脳の反応に基づいた客観的かつ個別最適な調整が可能になります。調整時間の短縮と満足度向上が期待され、ユーザーのQOL向上にもつながります。

ゲームをする人の画像

ゲームやトレーニングアプリ
開発への応用

ゲームやトレーニングアプリでは、プレイヤーの反応や離脱タイミングの把握が難しく、ユーザー体験の最適化に課題があります。Brain NaviTMを用いることで、脳の反応を客観的に可視化し、没入感や満足度の高いコンテンツ設計が可能になります。これにより、学習意欲や集中力、感情のモニタリングと組み合わせた、個別最適化されたゲームやトレーニングアプリの開発が期待されます。

スマートフォンで検索する人の画像

マーケティングリサーチ

広告やブランドに対する潜在的な認知度の把握は困難であり、効果的な広告戦略の立案に課題があります。Brain NaviTMを用いることで、瞬間的な脳の反応を客観的に測定できるため、SNS上で短時間表示される広告でも、潜在的な認知効果を抽出することが可能です。これにより、効果的な広告戦略の立案への活用が期待できます。

お問い合わせ

村田製作所では、Brain NaviTMを活用して、
商品やサービスを正確にパーソナライズすることで課題解決したいパートナー様を募集いたします。
本サービスに関心のある企業様は、お問い合わせフォームにてお気軽にお問合わせください。
※当商材は開発品であるため、仕様は事前の告知なく変更される場合があります。

村田製作所 技術・事業開発本部技術企画・新規事業推進統括部

Brain NaviTM開発者の声

村田製作所
技術・事業開発本部技術企画・新規事業推進統括部

國松 宏 (くにまつ ひろし)
二瓶 裕司 (にへい ゆうじ)
茂木 麻友子 (もぎ まゆこ)

Brain NaviTMはfMRI技術の進展に刺激を受けて、2018年より研究開発を開始し、改良を重ねてきました。これまで、脳波の解析には複数回にわたる測定が必要とされてきました。私ども開発チームは「一度で意味のある測定データが得られる未来」を見据え、精度と実用性の両立に取り組んでいます。
特殊な設備や環境、スタッフを必要とせず、誰もが簡単に事象関連電位(ERP)を測定・解析できる、軽量かつ高精度なシステムを実現しました。脳の反応を手軽に可視化できる新たなスタンダードとして、Brain NaviTMは大きな可能性を秘めています。事象関連電位の活用に関心をお持ちの方、可能性を感じてくださる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。新たな未来を切り拓くパートナーとの出会いを心よりお待ちしています。

お問い合わせ

村田製作所では、Brain NaviTMを活用して、商品やサービスを正確にパーソナライズすることで課題解決したいパートナー様を募集いたします。
本サービスに関心のある企業様は、お問い合わせフォームにてお気軽にお問合わせください。
※当商材は開発品であるため、仕様は事前の告知なく変更される場合があります。

共創したいプロジェクト

閉じる
お問い合わせ