RFID活用事例
データセンタ配線管理
(通信ケーブル照合)
村田製作所のRFIDを活用した通信ケーブル管理で
安定した通信の実現をサポートします。
膨大な量のデータを取り扱うデータセンタでは、ケーブル1本の取り扱いミスが大きな損害を生むことがあります。
RFIDを使うことにより、ヒューマンエラーを防止し正確なネットワーク環境構築を短時間で効率的に実現することができます。
* 本ページで紹介しておりますポケットタイプのリーダライタBlueberry UHF MS4は、Tertium Technology社の製品です。
ケーブルマネジメント市場の
困りごと
フリックしてご覧ください。
RFIDを導入すると…
フリックしてご覧ください。
Why RFID
- ケーブルに取り付けたタグを読み込むことでアプリもしくはサーバーに組み込んだLEDで取り付けポートが分かる
- サーバーのポートにリーダーライタとLEDを組み込むことで刺し間違え時に警告を出すことができる
- サーバーにリーダーライタを組み込むことで、自動で挿抜履歴を残すことが出来る
- ケーブル返却時に、自社のケーブルかをRFIDを使って明確化出来る
Why Murata
-
- 小型・堅牢。プラスチックへの埋め込み可能も可能で、
LANケーブル/光ケーブルコネクタへの取り付けが可能

- 小型・堅牢。プラスチックへの埋め込み可能も可能で、
-
- タグだけでなくリーダーライタ組み込みやアンテナのデザインについてサポート可能

読み取り方法
-

- ハンディタイプのリーダーライタを使い管理用PCと接続する
-

- サーバーのポートにリーダーライタおよび小型アンテナを組み込む
取り付け方法
- 接着剤
- 両面テープ
- インジェクションモールド etc
通信距離(参考)
- 近接での読み取りが可能(~20mm※)
※測定環境によって異なります。 ご使用方法に沿ったご提案、サポートを提供いたします。
他のマイクロタグに特化した
RFID活用事例
RFID(タグ・リーダ)をお求めのお客様
村田製作所では各種RFIDタグ・リーダのみの販売も行っています。
詳しくは製品情報ページをご覧ください。