無線センシングソリューションとは
無線センシングソリューションは、無線センサにより工場設備等の状態を収集・可視化します。920MHz特定小電力無線メッシュネットワーク経由でセンサデータを自動収集することで巡回点検工数の削減を可能にする他、振動をはじめとした様々なセンサデータの傾向監視により、設備の予知保全、省エネ、節水なども実現します。センサデータは付属のアプリケーションソフトウェアによりグラフ化できます。このためクラウドサーバーは必要なく、月額利用料は発生しません。

手軽に見える化
クラウドサーバー不要のため、月額利用料は発生しません。無線センサのデータは付属のアプリケーションソフトウェアによりにグラフ化できます。

設備停止なしで簡単設置
無線センサは電池駆動可能なため、設備を止めることなく簡単に設置可能です。

豊富な無線センサラインアップ
振動センサをはじめ様々な無線センサをご用意していますので、お客様の目的・用途に合わせた自由な組み合わせが可能です。
システム構成例および
村田製作所提供物
村田製作所は、各種センサデータの収集に必要な無線ハードウェア製品と無償Windowsアプリケーションを提供します。上位システムは、お客様にて自由に構築可能です。
製品ラインアップ
振動、電流、湿温度等用途に応じた
多彩な無線センサユニットを
ご用意しています。
目的や課題に合わせて自由に
センサを組み合わせて
ご利用いただけます。

振動監視
回転機(モーター、ポンプなど)の予知保全やメンテナンスの効率化に活用できます。

電流監視
単相交流・三相交流で駆動する設備(モーターや三相ヒーターなど)に設置し、省エネ、稼働率改善、出力異常の検出などに活用できます。

温湿度監視
工程の温湿度監視、空調制御の最適化による省エネなどの用途で活用できます。
無線センシングソリューション ダウンロード資料
無線センシングソリューションの特徴や用途、振動センサユニットの運用方法・導入効果など予知保全やメンテナンスの効率化に役立つ資料がダウンロードできます。
設備保全・予知保全の基本と無線センサの活用方法
「設備保全・予知保全とは何か?」などの基礎知識から、振動監視による予知保全を目的とした無線センサの活用方法まで詳しく解説します。
資料をダウンロードする展示会・イベント情報
- 2025.10.29~10.31「名古屋スマート工場EXPO」に出展します。

- 2025.09.17~09.19「INCHEM TOKYO2025」に出展します。

- 2025.07.23~07.25「第51回プラントメンテナンスショー」に出展します。

- 2024.10.23~10.25「名古屋スマート工場EXPO」に出展します。

- 2024.07.24~07.26「TECHNO-FRONTIER 2024」に出展します。