無線センシングソリューションの製品ラインアップ
無線センサ・ゲートウェイ・
中継機のラインアップ
幅広いお客様ニーズにお応えするため、様々な製品をラインアップしています。各製品は、障害物に強い920MHz帯の無線通信に対応。村田製作所が長年培ったハードウェア設計技術により、小型筐体で年単位の電池寿命も実現しました。
無線センサユニット
回転機(モータ、ポンプなど)の
振動監視により、
予知保全やメンテナンスの効率化に
活用できます。
振動センサユニットLBAC0ZZ2TF-001

電池駆動のため配線は不要で、底面の強力磁石で簡単に後付け可能です。業界最小クラスのサイズであるため、狭い場所にも最適です。
振動センサユニットによる予知保全の方法や導入効果を知りたい方はこちら。
振動センサユニット
長年培った圧電セラミック素子のノウハウを生かし、良好な高周波特性、電池寿命の長さを実現した無線振動センサユニットを紹介します。ポンプやファンモータなどの回転設備に設置して振動の検知により設備の異常を検知します。
モータや三相ヒーターなどに
設置して稼働状況を監視することで
設備の稼働状況の把握、省エネ、
生産効率の改善などに活用できます。
電流センサ(CTセンサユニット)LBAC0ZZ1MT-247/LBAC0ZZ1NT-248

電流センサユニット
ビルや工場のインフラに欠かせない三相ヒーターやモータなど、単相交流・三相交流電源で駆動する設備に設置して、消費電流値から稼動状況をモニタリングしたり、省エネに貢献できる無線電流センサユニットを紹介します。
温湿度の影響を受けやすい材料を
設置している場所に設置し、
適切な温湿度が保たれているかを
監視する事で
工程内やオフィスの温度監視、省エネ、
生産効率の改善に活用できます。
温湿度センサユニットLBAC0ZZ1AN-345

温湿度センサユニット
簡単に設置・増設できる無線温湿度センサユニットを紹介します。 温度・湿度の影響を受けやすい材料を使用、加工している場所に設置して、適切な温湿度が保たれているかをモニタリングできます。
(4-20mA,0-10V,接点信号,
パルス)監視
既に設置されているセンサのデータを
収集して遠隔監視を行う事で、
作業効率改善、品質管理への
展開いただくことができます。
NEW防水防塵アナログ出力無線化ユニットLBAC0ZZ2ZU-001

4-20mA/0-10Vであればメーカーを問わず接続可能です。IP65相当の防水防塵構造を有するため屋外でも使用でき、電池駆動可能なため電源工事も不要です。
ケーブルグランド構造により、容易に防水性能を確保できます。
構成例
4-20mA/0-10Vの出力対応機器のセンサデータを自動収集する事で、点検工数削減、予知保全などにご活用いただけます。
主な対象設備
流量計、液面指示計、pH計、圧力センサ、絶縁抵抗監視装置、風量計など
防水防塵接点信号/パルス出力無線化ユニットLBAC0ZZ2ZS-001

短パルス(10ms~)対応により、幅広い機器に対応できます。
ケーブルグランド構造により、容易に防水性能を確保できます。
構成例
工場や生産現場での設備の遠隔監視のほか、電力監視や流量監視などのインフラ設備管理等、既存センサの無線化にご活用いただけます。
主な対象設備
電力量計、流量計、圧力計などの接点・パルス出力対応機器
特定箇所の温度変化を監視することで、
回転機の予知保全、
コンピュータのオーバーヒート監視、
部材や貨物の温度管理などに
利用可能です。
小型熱電対ユニットLBAC0ZZ2FW-180

電池駆動・小型軽量・防水防塵で、回転体の中など、これまでの熱電対ユニットでは設置出来なかった場所でも使用が可能です。
また、閾値をユニット内に保持することができ、最短5秒間隔で温度を監視することで、急激な温度上昇を捉えて発報することが可能です。
工場などの製造設備やユーティリティ機器の温度をモニタリングすることで、監視対象物の温度上昇を捉えることが可能となります。
主な対象設備
・モータ
・ポンプ
・ファン
・ブロア等の回転機
など
熱電対ユニットLBAC0ZZ1PF-383

回転機などの点検工数削減、予知保全、温度と加工精度の相関性把握に活用いただけます。
主な対象設備
・モータ
・コンプレッサ
・ポンプ
・ファン
・ブロア
・加工設備
など
常温環境温度センサ(3点温度センサユニット)LBAC0ZZ1EM-822

特定箇所の温度変化を監視することで、低温環境における温度監視、データセンタにおけるコンピュータのオーバーヒート防止に活用いただけます。
主な対象設備
・データセンタ向けPC
・冷蔵庫
など
重要設備周辺に設置し、配管の経年劣化などによる漏水の有無を
監視することで設備の故障予防などに活用できます。
漏水センサユニットLBAC0ZZ2AX-869

無電圧接点出力に対応しておりますので、漏水検知時に警報灯などを制御することも可能です。
- 外形寸法
- L:127mm Typ.、W:71mm Typ.、H: 40mm Typ.
- 質量
- 約140g(電池、センサ部は含まない)
- 無線通信方式
- SubGHz独自メッシュネットワークプロトコル
周波数:923.7MHz~926.9MHz、その他電波認証取得地域の周波数 - 測定対象
- 水、純水、一部有機溶剤の漏液状態 (*1)
- 測定チャンネル数
- 最大2
- 測定データ
- 漏水有無、漏水Index (*2)
- 対応検知帯および最大長
- オムロン社製 F03-16PE:15m
オムロン社製 F03-16PT:30m
オムロン社製 F03-16PS:2m
オムロン社製 F03-16SF:3m - 使用環境
- -10℃~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
- 電源
- 電池:1.5V リチウム乾電池 単三形2本 or
AC アダプタ:5VDC or
外部電源:5-24VDC - 電池寿命
- 約5年 (*3)
- 接点出力
- 無電圧接点出力(ノーマリーオープン) x 1
フォトカプラ絶縁
最大定格電圧:24VDC
最大負荷電流:360mA(25℃時)、200mA(60℃時) - データ測定間隔
- 5,15,30秒、
1,5,10,15,30分、
1,2,6,12,24時間
- (*1)液体の種類や電導度によっては検知できない可能性があります。必ず事前にご確認ください。
- (*2)通常(漏液検知帯が乾いた)状態と漏水状態における観測波形の差異の程度を示す指標です。
- (*3)測定間隔 30 秒、定期送信間隔 10
分、接点出力あり、断線検知あり、漏水・断線による
接点出力時間を 1 日 10 分とし、周囲温度 25℃の場合の参考値となります。
電池寿命を保証するものではありません。
後付けでアナログメーターの指針値を読み取り無線で通知することで、
業務工数の削減に貢献します。
アナログメーター読取ユニットLBAC0ZZ2YT-001

電池駆動のため電源工事も不要です。
構成例
アナログメーターに設置することで、点検工数の削減、予知保全などにご活用いただけます。
主な対象設備
圧力計、温度計、差圧計
無線の混雑やノイズレベルなど周囲の電波使用状況をモニタリングすることで
工場内における無線環境の維持・管理の効率化に貢献します。
電波シミュレータLBEM5ZZ2FD-001

構成例
カメラや無線センサ、RFIDタグ、ドローン等の無線機が多く導入されている工場内で、無線環境の維持・管理にご活用いただけます。
無線のコマンドに従って接点制御することで機器の遠隔操作を可能にし、
スマートな設備管理や警報システムの構築に貢献します。
接点出力ユニットLBAC0ZZ2ST-001

また、最大2つまでの閾値設定であれば、ゲートウェイを介さずに本ユニット単体で直接接点制御を行うこともできます。
構成例
遠隔地にある信号灯やPLC等に対して、接点信号を無線で入力することができます。配線不要で柔軟なシステム構築が実現可能です。
外部センサ用ソーラーユニットLBAS0ZZ2SL-001

構成例
電源が確保しにくい屋外環境において、圧力計、流量計など他社製計器類を接続することで、完全配線レスで他社製計器類(4-20mA/0-5V/接点出力)のデータ収集を実現します。また、同様の環境において、本ユニットは自立電源型の中継器としても活用いただけます。
ゲートウェイ・中継器
ゲートウェイは各センサとPCの接続に
必要になる機器で、
中継機はご利用環境や広さにより無線で
ゲートウェイへの直接の接続が
難しい場合に必要になります。
お客様のニーズや導入環境に基づき、
最適な機器をご提案します。

LBAC0ZZ1AR-842

LBAC0ZZ2CL-768

LBAC0ZZ2UT-775

LBAC0ZZ1SU-848

LBAS0ZZ2HU-831
弊社製品は日本国内と電波認証取得国でのみご使用いただけます。
電波認証取得国の確認は問い合わせフォームよりご確認ください。