Wi-Fi 智能音箱解决方案

解决方案概要

村田无线LAN模块 X QuickLogic公司的 EOS S3 = 低功耗,易搭建系统

利用村田的无线LAN 智能模块 Type1GC和QuickLogic公司的 EOS S3,可轻易实现低功耗智能音箱的解决方案。在这里我们将介绍村田智能音箱解决方案的特点,并做简单的演示。

解决方案特点

voice trigger待机时的功耗可削减90%

voice trigger待机时的功耗比较

传统技术

Conventional technology

待机时需要的的电流约为120mA

Murata wireless LAN module + EOS S3

Murata wireless LAN module + EOS S3

利用村田的无线LAN模块QuickLogic公司的EOS S3,可以把voice trigger待机时的电流降低到约10mA.

sleep模式下,可进行voice trigger待机,是非常节能的解决方案。

  • Host MPU 保持sleep模式
  • QuickLogic公司的 EOS S3,可在低功耗的状态下进行voice trigger待机
  • 村田 无线LAN模块直保持连接状态,故可从voice trigger待机状态下迅速启动
  • MPU的处理负荷很少,所以可以应用于低性能产品中

易在多种平台上搭建系统

村田1GC

image:Murata Type1GC

其他的村田无线LAN模块with Linux

image:Other Murata wireless LAN modules with Linux

它是一种解决方案,可以在Linux+村田无线LAN模块的环境上使用

请用户轻弹浏览。
项目 Type1GC 村田其他模块 with Linux
HW CPU Cortex-R4 Cortex-A Series
UART 控制用的接口:由村田提供 控制用的接口:参考村田提供的Type1GC的代码,由客户移植
I2S 传输语音用 与Type1GC相同
GPIO 发生中断用
SW OS 由Cypress提供WICED SDK Linux
Smart speaker SDK 由Cypress提供WICED SDK 参考opensource,由客户来移植
IoT Application 由Cypress提供WICED SDK 需要新建

*有关问题,请咨询Cypress公司的销售部门。

*上述开发工具的提供对象,只限于设计和开发Wi-Fi音响,且年产量计划为10万台以上的客户。

*我公司并不销售“Wi-Fi音响解决方案”本身。而是作为本公司的一个产品的应用示例来介绍。

联系我们

关于这些解决方案的咨询,通过下面的咨询表格受理。


合作伙伴