嵌入式Wi-Fi+BT模块

解决方案概要

Wi-Fi,蓝牙以及微控制器--所有的通信功能融为一体

Wi-Fi, Bluetooth, Micro Control Unit - All communication features in a single concise package!

具有ARM Cortex核的Wi-Fi和微控制单元(MCU)被集成到一个紧凑的封装中。

由于可以将设备驱动程序,WPA2等客户端,协议栈(例如TCP / IP,蓝牙配置文件,应用软件等)安装到MCU中,因此即使没有主控MCU,客户的IoT设备也可以轻松工作。

支持英飞凌WICED Studio和物联网必需的各种协议

英飞凌WICED Studio SDK是一站式解决方案,可以为IoT设备提供快捷的开发环境。

WICED支持许多Wi-Fi功能,例如STA / SoftAP模式,WPA2-PSK(AES),WPS和Wi-Fi Direct。

WICED还支持经典蓝牙,EDR以及蓝牙低功耗模式,以及RFCOMM / SPP和GATT配置文件。

不仅支持诸如TCP / IP,HTTP之类的基本协议,而且还包括IoT中SSL / TLS,MQTT和Apple HomeKit之类的安全协议。

解决方案特点

主要特点

  • 将无线通信芯片和ARM Cortex MCU集成到一个紧凑的封装中
  • 金属屏蔽包装,用于法规认证。基于村田的参考天线设计,模块通过了FCC/IC/TELEC认证
  • 通过有效的软件开发环境和一站式解决方案缩短上市时间
  • 根据不同的应用推荐不同的模块,并提出高性价比的建议
  • 通讯功能和协议栈所必需的协议可以通过该单个无线MCU模块实现。改造各种物联网设备的无线通信功能
  • 易于使用村田的AT指令(串口Wi-Fi)源代码

村田AT指令(串口Wi-Fi)

村田AT指令软件是简单的串行命令界面,可在现有设备上添加Wi-Fi功能。Type1LD只支持UART接口,Type1GC/1PS支持UART和USB接口。

特点

  • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(取决于不同的模块)
  • 翻新(通过一些命令即可访问现有设备的Internet)
  • 简单的AT指令
  • 支持固件更新
  • 高效的二进制传输模式
  • 内置TCP/IP协议(含IPv4)
  • 支持TLS 1.2协议
  • 含示例源代码的主控
  • 开源(基于英飞凌WICED Studio 6.4构建)

MCU模块

主要规格

硬件规格

Flick scroll
模块 Type1PS Type1GC Type1LD
料号 LBWA1UZ1PS LBWA1UZ1GC LBEE5PA1LD
芯片
Wi-Fi Infineon CYW54907 Infineon CYW43907 Infineon CYW43438
MCU Infineon CYW54907 Infineon CYW43907 STMicroelectronics
STM32F412
特点
Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 b/g/n
蓝牙版本 无 无 4.2 BR/EDR/LE
接口 UART/SPI/I2C/I2S/USB/Ethernet UART/SPI/I2S/I2C/USB/Ethernet UART/SPI/I2C/I2S
CPU核 Cortex-R4 Cortex-R4 Cortex-M4F
CPU时钟(MHz) 320MHz 320MHz 100MHz
闪存 外置 外置 1MB
RAM 2MB 2MB 256KB
尺寸(mm) 10.0 × 10.0 × 1.20 10.0 × 10.0 × 1.20 8.90 × 7.80 × 1.20

联系我们

关于这些解决方案的咨询,通过下面的咨询表格受理。


相关的产品和软件