製品の品番または品番の一部を入力してください
IoT Connectivity PlatformAccelerating IoT InnovationElectric Impはデバイスとクラウドを簡単に接続する革新的でパワフルなIoTプラットフォームです。ハードウェア、OS、API、クラウドサーバが統合されており、製品リリースにおけるコストと時間を削減します。
また、100万台単位の製品のデプロイ、管理、スケールを必要とする事業者にとって信頼とセキュリティを提供します。
このプラットフォームは”greenfield” (新規製品の開発) や”brownfield” (既存製品の拡張) における多くのアプリケーションにとって理想的です。例えばアセットモニタリング、業務効率化、在庫補充システム、ロジスティクス、トラッキング、予知保全、セキュリティクリティカルなアプリケーションなどに適用できます。
従来からあるIoTへのアプローチとの違いは、Electric Impでは必要となるすべての要素が統合され管理されます。

最初に紹介するコンポーネントはimpOS™とimpModule™です。impOSにより製品はセキュアにクラウドに接続することができ、ユーザは製品の機能開発に集中できます。 impOSはハードウェアレベルでセキュリティが担保されたimpModuleの上で実行されます。imp認定モジュールが製品に組み込まれることにより、ローカルでパワフルな演算が可能となり、センサーやアクチュエーターなどアプリケーションに必要なペリフェラルと接続されます。さらに、Wi-Fi、Ethernet、セルラーネットワークを通してIPベースの通信でクラウドに接続されます。村田製作所がモジュールの製造と販売を行います。
impModuleはimpCloud™エージェントにセキュアに接続されます。impCloudエージェントはプログラム可能なミドルウェアとして動作し、アップロードされたデータの処理やユーザ自身のクラウドへのデータ転送をおこないます。このアーキテクチャによりスケーリングを柔軟に、かつ簡単、自動的に実現できます。impCloudエージェントと外部クラウドの間はセキュアにそしてハイパフォーマンスに接続されます。
impCentral™はデバイス制御および管理Webインターフェースを提供します。数クリックで製品に新しい機能を投入し、製品のモニタリングを可能にします。impCentralを通してシステム、ソフトウェア、セキュリティのアップデートをOTAで提供します。
impSecure™はエッジからクラウドまでIoTソリューションの7つのレイヤーをすべてカバーするセキュリティを提供します。継続的なセキュリティメンテナンスは将来起こりうる脅威からシステムを守ります。
PoC (proof-of-concept)から商用サービスへの素早い移行をサポートするため、Electric Impは完成品のハードウェアやリファレンスデザインを含むIoT QuickStart Familyを提供します。ユーザは1つのプラットフォームでPoCから量産までシームレスにスケールすることができ、商用化までのリスクやコストを最小化できます。
Electric Imp Connected Manufacturing Suiteは製造からデプロイまでIoTデバイスの管理サイクルをサポートします。無駄を省くためのワークフローの自動化、労働力の最適化、製造工程のセキュリティ担保が可能となります。これにより、製造工程を世界中のどこにいても監視、検証することができ、これらの管理機能がどれほど製品の立ち上げの際に重要かは、製造工程にかかわる方は身にしみて理解されていることでしょう。
フリックしてご覧ください。
Electric Impは優れた柔軟性と信頼性によりPoCから商用化への移行を加速します。Fortune 500に選ばれた企業を含む、100以上の顧客のミッションクリティカルなデプロイをサポートしてきました。
150万台以上のデバイスをサポートできるアーキテクチャをもっており、開発、製造、デプロイそれぞれのフェーズでスケーラビリティを提供します。
Electric imp は製品のライフサイクルをカバーする継続的なセキュリティメンテナンスなど、チップからクラウドまで一貫したセキュリティを提供します。そのセキュリティは公的な第3者機関によりテスト、承認されており、産業制御システム向けのUL2900-2-2 サイバーセキュリティ認証を取得しています。

より詳しい情報をご希望の方はこちら
https://www.electricimp.com/platform/![]()
車内の幼児置き去りをWi-Fi電波で検知するソリューション
Wi-Fiセンシングソリューションは死角なく車内のどこでも正確に呼吸や人の動きを検知可能です。カメラでは制限される設置場所も、Wi-Fi電波なら自由に設置可能です。
Google インテリジェンス搭載世界最小AIモジュール
Google は村田製作所の小型パッケージ技術と、低消費電力かつ高性能な機械学習推論を提供するGoogle社製Edge TPU ICにより小型AIモジュールを実現しました。
VitaNet テクノロジーと村田製作所Bluetooth®モジュールを組み合わせたQRコードによる産業向け機器のIoT化
QRコードで機器を識別、セキュアな機器認証後にBluetooth®の暗号化通信を使ってクラウドからの機器制御を可能にします。
Electric Imp IoT プラットフォーム
デバイスとクラウドを簡単に接続する革新的なプラットフォーム
LPWA/Bluetooth® Low Energyタグ連携ソリューション
LPWAを活用した「状況」「状態」管理ソリューション
Wi-Fi+Bluetooth® 無線MCUモジュール
Wi-Fi,Bluetooth通信機能とマイクロコントロールユニットを1つに凝集 ATコマンド(シリアル通信)で簡単制御