医疗器械的难题
在内窥镜等医疗器械中,需要妥善进行使用管理,以预防感染。
此外,为了避免器械本体与其附件配对错误,需要通过手工读取条形码,妨碍了提高医疗现场效率。
-

- 会发生清洗履历、使用次数和有效期的确认遗漏或确认出错
-

- 需要手动读取条形码
-

- 无法掌握内窥镜的利用实绩
引进RFID后……
能够自动进行适当的使用管理,有助于提高业务效率。
- 可以确认使用次数上限和有效期,并且能提高核对确认的效率
- 可以自动读取并记录附件的信息,有助于提高效率,同时,还能预防记录遗漏等人为错误
- 可以根据获取的数据掌握医疗器械的利用率
- 除了解决难题外,还可以实现以下功能
通过将理想的设备设定写入每个附件,可以在安装到装置时确认设备的设定
Why RFID
- 可以将产品信息和使用履历保存在可重写的存储器(用户存储器、EPC存储器)中
- 通过密码锁定功能可预防读取和重写
- 可以使用每个IC拥有、不可重写的序列号对生产履历进行核对
- 可以进行近距离核对,读写器和标签不需要占用空间
- 非接触式读取没有磨损风险,即使在沾染了药液等变脏的情况下也能读取
Why Murata
-
- 小型且坚固的特征使其可以在内置到部件时保持现有的部件设计

-
- 通过短距离通信进行部件个体核对,不会错误地读取周围部件的信息
-
- 除了标签之外,本公司还能对读写器嵌入和天线设计提供支持

读取方法
-

- 将RFID标签嵌入内窥镜,并将读写器/天线嵌入内窥镜系统
-

- 通过将消耗品安装到内窥镜系统进行读写操作
安装方法
- 粘合剂
- 双面胶带
- 注塑成型等
通信距离(参考)
- 可进行近距离读取(~20mm※)
※因测量环境而异。 本公司将根据客户的使用方法提供建议和支持。
正在寻找RFID标签的客户
村田制作所也单独销售多种RFID标签。详情请参阅产品信息页面。