空間可視化ソリューションAIRSualシステム構成・仕様
システム構成
AIRSualはセンサ、センサデータ中継器、クラウドなどの環境をまとめて提供しますので、
お客様側でWi-Fi環境、データを表示するPC(タブレット)端末をご用意いただければすぐにご利用が可能です。
仕様
AIRSualの仕様は予告なく変更する可能性があります。
予めご了承ください。
提供物・保証内容
| 提供物 | CO2センサ、環境センサ、Pifaa Edge(センサデータ中継器)、電源ケーブル、USBケーブル ※お客様側で無線LAN、データを表示するPC端末のご準備が必要となります。 |
|---|---|
| 製品保証 | 導入から1年間保証 |
仕様詳細
| 通信 | 802.11b/g/n (2.4GHz) |
|---|---|
| 無線接続 | WPS, WPA2-PSK(AES) |
| 電源 | AC100V (USB micro Bコネクタ) |
| 消費電力 | 60mA (単体動作時) |
| サイズ |
|
推奨環境
センサ・Pifaa Edge(データ中継器)
| 利用人数 | 1室あたり上限10名/台
|
|---|---|
| 使用温度 | 0~50℃ |
| 使用場所 | 屋内 |
専用アプリケーション
| OS | Windows 10 Pro |
|---|---|
| ブラウザ | Google Chrome 88.0以上 最新版 Firefox 85.0以上 最新版 |
| CPU / メモリ | OSの推奨システム環境に準ずる |
| モニタ解像度 | 1,920×1,200 |
セキュリティ
| 脆弱性診断 | Webアプリケーション脆弱性診断を第三者機関により実施(大規模リリース前に定期実施) |
|---|---|
| 脆弱性の管理 | サーバの推奨パッチについては適宜適用を実施 |
| 通信の暗号化 | デバイスークラウド間はhttps通信にて暗号化を実施 クラウドークライアント間はhttps通信にて暗号化を実施 |