空間可視化ソリューションAIRSual特長・機能
特長
高精度センサやAI・独自アルゴリズムにより
CO2濃度・環境データ(温湿度・気圧)を可視化する
AIRSualの特長を紹介します。
-
画像をクリックで拡大
高精度センサとAI・独自アルゴリズムにより、CO2濃度、環境(温湿度)、気圧データをリアルタイムで可視化
高精度なCO2センサと環境センサ(温湿度・気圧)で取得したデータをAIと独自アルゴリズムで分析した精度の高い測定データをリアルタイムで提供します。
CO2濃度が基準値※を超えた場合は即時アラートを出し、その場の注意喚起や三密対策に活用できます。
また、過去の測定データを専用アプリケーションで分析することにより、事前の対策の検討に活用できます。
※基準値は自由に設定可能 -
画像をクリックで拡大
過去のCO2濃度の傾向をAIが分析し、次の換気タイミングを予測
効率的かつ計画的な換気を実施可能CO2濃度、環境データ(温湿度・気圧)をかけ合わせる事で、施設の利用状況に合わせ、次の換気が必要なタイミングの予測や、どの程度の時間換気が必要になるかを予測して表示します。
この機能により、例えば夏や冬など換気をしにくい季節に適切かつ最低限の頻度で安全な換気を実施することができます。 -
画像をクリックで拡大
専用アプリケーションで複数施設のCO2濃度を一括管理
オフィスや学校、商業施設など大規模施設の一括モニタリングに最適AIRSualまたはCO2センサを複数設置することで、遠隔から対象の施設のCO2濃度を一括管理できます。
オフィス、学校、商業施設など、複数の閉鎖空間のCO2濃度を一括でモニタリングする場合に最適です。 -
画像をクリックで拡大
インフルエンザ警戒指数※1、暑さ指数(WBGT)推定値測定機能※2、人流解析などの新機能続々追加※3
高い拡張性で幅広い用途で活用可能AIRSualは圧倒的な拡張性を誇り、センサをUSBに差すだけで簡単に機能拡張できます。
新機能も続々追加中で、CO2濃度測定だけに留まらない幅広い用途での活用が期待できます。
例えば、インフルエンザ警戒指数測定機能による季節性の感染症対策への活用、暑さ指数測定機能による熱中症対策への活用、新機能の人流解析機能(別途カメラの設置が必要)での施設の利用人数や状況の把握などの用途でお使いいただけます。 -
動画をクリックして再生
機能一覧
アラートや換気時間予測、測定データ一括管理機能を始めとした、
AIRSualの主要機能を紹介します。
-
画像をクリックで拡大
CO2濃度+環境情報(温湿度、気圧)
データ測定高精度センサによりCO2濃度、温湿度、気圧データをAI・独自アルゴリズムで解析します。
-
画像をクリックで拡大
アラート機能
測定データの基準値を上回った場合はアラートにて注意喚起を行う事ができます。基準値は自由に設定が可能です。
-
画像をクリックで拡大
換気時間予測機能
室内のCO2、環境(温湿度)、気圧データの傾向から、次に換気が必要になる時間を予測します。
-
画像をクリックで拡大
測定データ一括管理機能
センサを複数の部屋に設置した場合は専用のアプリケーションにてCO2濃度を一括モニタリング可能です。
-
画像をクリックで拡大
傾向分析機能
取得したデータは専用アプリケーションを通して閲覧できます。傾向を分析することにより、事前の感染症対策の検討などに活用できます。
-
画像をクリックで拡大
データ出力機能(CSV形式)
取得したデータはCSV形式にて出力できます。
-
画像をクリックで拡大
インフルエンザ警戒指数※1
温湿度データからインフルエンザ警戒指数を4段階で算出でき、冬場の感染症リスク回避にご活用いただけます。
-
画像をクリックで拡大
暑さ指数(WBGT)測定機能※2
温湿度データから暑さ指数(WBGT)を4段階で算出でき、夏場のリスク回避にご活用いただけます。
-
動画をクリックして再生
人流解析機能※3
専用のカメラと高精度人数カウントセンサを設置することで、施設の利用者のカウントができます。
- ※1
インフルエンザ警戒指数とは、一般財団法人宮城県地域医療情報センターホームページ・全国インフルエンザ流行予測
を参考に、絶対湿度(温度と湿度の測定値から算出した水蒸気の量)により季節性インフルエンザの流行のしやすさを分類したものと定義しています。 本機能は参考機能となり、機能・UIは予告なく変更する場合があります。
- ※2
暑さ指数(WBGT)の詳細については環境省熱中症予防情報サイト
をご確認ください。本機能は参考機能となり、機能・UIは予告なく変更する場合があります。
- ※3
本機能は参考機能となり、機能・UIは予告なく変更する場合があります。