muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ต้องเตรียมหรือมีอะไรบ้างสำหรับการเริ่มต้นทดสอบระบบตรวจจับแบบไร้สาย?
คุณสามารถเริ่มต้นทดสอบระบบตรวจจับแบบไร้สาย(Wireless sensing solution) ได้อย่างง่ายดาย
เพียงแค่มีเซนเซอร์ชนิดที่คุณสนใจ และเกตเวย์สำหรับรับข้อมูล
กรุณาติดต่อเราเพื่อประเมินราคาหรือทดสอบการติดตั้งที่โรงงานของคุณ
*ควรเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 7หรือ10 เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายของเรา
มีค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการรายเดือนสำหรับการใช้ระบบตรวจจับแบบไร้สายหรือไม่?
ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือบริการรายเดือนสำหรับการใช้ระบบของเรา การซื้อขายเซนเซอร์และเกตเวย์ของมูราตะเป็นแบบครั้งเดียวจบ
ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่?
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นสำหรับระบบของเรา คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ เพียงแค่มีเซนเซอร์ เกตเวย์ และ
คอมพิวเตอร์ หากคุณต้องการส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ของเราขึ้นคลาวด์กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
มีค่าลิขสิทธิ์สำหรับการใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของมูราตะหรือไม่?
ไม่มีค่าลิขสิทธิ์สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ของเรา เกตเวย์ของเราจะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ฟรี ซึ่งจะมีฟีเจอร์เบื้องต้นต่างๆ ดังนี้ การแสดงผลข้อมูลแบบกราฟ การจัดเก็บข้อมูลเป็น CSV File การแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลสูงหรือต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็น แผนที่โรงงานพร้อมแสดงตำแหน่งเซนเซอร์ และการคำนวณเบื้องต้น
สามารถนำข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์มาประยุกต์หรือเขียนเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของโรงงานเองได้หรือไม่
มูราตะจะให้ข้อมูล APIs ได้หรือไม่?
เราสามารถให้ข้อมูล APIs กับลูกค้าได้ภายใต้การเซ็นสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA agreement) ซึ่งคุณสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณเองได้จากข้อมูลนี้
มูราตะมีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยหรือไม่?
แบตเตอรี่ในเซนเซอร์สามารถเปลี่ยนได้เองโดยผู้ใช้ สามารถอ้างอิงวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้จากคู่มือการใช้งาน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการติดตั้งระบบตรวจจับแบบไร้สาย(Wireless sensing solution) มีอะไรบ้าง?
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบซ่อมบำรุง และประสิทธิภาพด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มเสถียรภาพในส่วนของ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ด้วยการเก็บข้อมูลของเครื่องจักร
โดยสามารถลดภาระของพนักงานในการเข้าไปเก็บข้อมูลของเครื่องจักรที่หน้างานได้อีกด้วย
สามารถเริ่มใช้ระบบตรวจจับแบบไร้สายได้ทันทีหรือไม่?
ใช่ สามารถติดตั้งเซนเซอร์ได้อย่างง่ายดาย เพียงทำตามขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอน
สามารถใช้เซนเซอร์ได้หลายประเภทในระบบตรวจจับแบบไร้สาย(Wireless Sensing solution) หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถใช้เซนเซอร์ทั้งหมดในรายการตามที่ต้องการกับเกตเวย์เพียงตัวเดียว
จำนวนเซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเกตเวย์1ตัว ได้ทั้งหมดกี่เซนเซอร์?
จำนวนเซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเกตเวย์หนึ่งตัวนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าช่วงระยะเวลาการส่งข้อมูล โดยทั่วไปสามารถ
เชื่อมต่อได้ 100 เซนเซอร์ สำหรับการตั้งค่าระยะเวลาการส่งข้อมูลที่ 10 นาที
ประเทศใดบ้างที่สามารถใช้ระบบตรวจจับแบบไร้สาย(Wireless Sensing solution) ของมูราตะได้?
ปัจจุบันระบบนี้ผ่านการรับรองสำหรับหลายๆ ประเทศ ทั้ง ไทย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์