muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

センサデータプラットフォームPifaa

センサデータプラットフォームPifaaシステム構成・仕様

システム構成

Pifaa WEB(データの蓄積、専用アプリケーション、API出力)、Pifaa Edge(データ中継器)、Pifaa xSensor(センサ)をまとめて提供しますので、お客様側ではWi-Fiの環境のご準備のみですぐにご利用いただけます。

※この画像は左右にスクロールすることができます。

Pifaaシステム構成のイメージ画像

仕様

仕様については予告なく変更する可能性があります。
予めご了承ください。

提供物・保証内容

提供センサ 環境、照度、音、CO2、人流センサのうちご希望の1種類
※2種類以上のセンサをご希望の場合はお問い合わせください。
提供物 Pifaa Edgeデバイス、センサ1種、電源ケーブル、USBケーブル
製品保証 導入から1年間保証

Pifaa Edge 仕様詳細

通信 802.11b/g/n (2.4GHz)
無線接続 WPS, WPA2-PSK(AES)
センサーI/F USB2.0 Fullspeed
USB Class オリジナルクラス
USBポート数 4ポート
電源 5V (USB micro Bコネクタ)
消費電力 60mA (単体動作時)
サイズ 84.0mm x 54.0mm x 17.6mm
使用温度 0~50℃
使用場所 屋内

Pifaa WEB(クラウド)推奨環境

OS Windows 10 Pro
ブラウザ Google Chrome 88.0以上 最新版
Firefox 85.0以上 最新版
CPU / メモリ OSの推奨システム環境に準ずる
モニタ解像度 1,920×1,200

セキュリティ

脆弱性診断 Webアプリケーション脆弱性診断を第三者機関により実施(大規模リリース前に定期実施)
脆弱性の管理 サーバの推奨パッチについては適宜適用を実施
通信の暗号化 デバイスークラウド間はhttps通信にて暗号化を実施
クラウドークライアント間はhttps通信にて暗号化を実施