muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

センサデータプラットフォームPifaa

センサデータプラットフォームPifaa提供センサ

幅広い用途に対応するセンサをラインアップしています。
ご希望の用途に合わせた最適なセンサを提案しますので、ぜひお問い合わせください。
※導入時に標準で付属するセンサは一種類となりますが、ご希望の用途に合わせてセンサの追加が可能です。
※サードパーティ製センサも一部のみ使用可能となります。

  • 環境センサ

    環境センサ画像

    温度、湿度、気圧データの計測が可能で、主にオフィス・学校など様々な用途で活用されています。

  • 照度センサ

    照度センサ画像

    明るさの取得が可能で、主にオフィス・学校を始めとした様々な用途で活用されています。

  • 音センサ

    音センサ画像

    音圧の取得が可能で、主にオフィス・学校を始めとした様々な用途で活用されています。

  • CO2センサ

    CO2センサ画像

    二酸化炭素濃度の取得が可能で、主にオフィス・学校を始めとした様々な用途で活用されています。

  • 人流センサ

    画像

    人数・人流の取得が可能で、主に、オフィス・商店街・温泉施設などで活用されています。