センサデータプラットフォームPifaa利用例
Pifaaは様々な用途に応じて柔軟に対応が可能なセンサデータプラットフォームです。
一部ではありますが、ご利用例を紹介します。
介護/入居者の状態管理による見守り支援
環境センサ・見守りセンサで起床・離床・状態管理
Pifaaに環境センサ(温度、移動、音、照度、CO2)、見守りセンサ(入退室、排せつ、カメラ)を接続することで、それぞれの部屋ごとに入居者の状況を一括管理することができ、状態に変化があった場合は適切なタイミングで駆けつけることができます。
活用センサ
環境センサ、見守りセンサ
※この画像は左右にスクロールすることができます。
環境センサ・見守りセンサで起床・離床・状態管理
Pifaaに環境センサ(温度、移動、音、照度、CO2)、見守りセンサ(入退室、排せつ、カメラ)を接続することで、それぞれの部屋ごとに入居者の状況を一括管理することができ、状態に変化があった場合は適切なタイミングで駆けつける事が可能です。
学校/CO2濃度管理による感染症予防対策への活用
教室ごとのCO2濃度を一括モニタリング
教室や施設ごとのCO2濃度を一括モニタリングし、規定値に達すると画面・アラートで換気を促します。取得したデータを分析することで、感染症予防対策への活用が可能です。
活用センサ
CO2センサ
-
画面・アラートでの通知
設定した基準値を超えると画面、アラートで通知が可能。また、現在のCO2濃度をリアルタイムで確認することができます。
-
教室ごとのCO2濃度を一括確認
センサを設置した場所を一括で画面内に表示することができ、各施設の測定状況が可視化できます。
-
日ごとに測定状況をデータ化
日ごとにCO2濃度データをデータ化することで傾向を観察し三密回避や、事前に取るべき感染症予防対策の検討に役立ちます。
物流・倉庫/精密部品の温湿度管理と運送の積載量確認の照度モニタリング
温湿度管理と照度のモニタリングでの物流業界への活用
温湿度センサによる倉庫内の温湿度の一括管理や、照度センサによるトラックの積載量を可視化することで課題解決に活用できます。
活用センサ
温度センサ、湿度センサ、照度センサ
-
温湿度・照度センサで温湿度管理
温湿度センサ、照度センサを倉庫内に設置することで、倉庫内の温湿度を一括して管理する事が出来ます。
-
照度センサで積載量管理
トラック内に照度センサを設置する事で積載量の管理を行う事ができます。
具体的な活用事例については
以下のページよりご確認ください。