ご購入前に関する
ご質問
- 価格を教えていただけますか?
- お問い合わせページよりお問い合わせください。
- 販売店を紹介していただけますか?
- お問い合わせページよりお問い合わせください。
- 接続可能な太陽電池を教えてください。
- 当社蓄電池一体型システムの太陽電池の電圧・電流・電力入力範囲内であれば接続可能です。 ただし、PID未対策の太陽電池に関しては接続できかねます。詳細は、お問い合わせページよりお問い合わせください。
- 太陽光発電なしで設置することは可能ですか?
- 本体の設定を変更することで、蓄電池機能のみ(AC:商用系統から充電)でご利用可能です。
- 住宅用途以外での使用は可能ですか?
- 住宅用以外での使用をお考えの場合は、当社営業担当またはお問い合わせページよりお問い合わせください。 必要な情報をご提示いただいた上で、使用可否を判断させていただきます。
- UPS(無停電電源装置)として利用できますか?
- 無停電電源としては設計されていないため、一瞬の停電も許されない機器(例えば、医療機器用途など)には適しておりません。医療関係でも、照明などのバックアップには利用可能です。
- 他社パワコンとの併設は可能ですか?
- 可能ですが、条件や組み合わせがあるため、詳細は販売店・施工店にご確認ください。
- 連係可能な他社の機器・システムはありますか?
- 当社製品との連係を確認している機器・システムは、連係機器に記載がございますので、ご確認お願いいたします。
- V2Hとの連係はできますか?
- 動作の確認ができていないため、動作保証できかねます。
- FIT期間中のパワコンと交換できますか?
- 交換可能です。ただし、以下の3点を販売店・施工店にご確認ください。
- 当社製品がお客様の環境(太陽電池設置状況、製品設置場所があるかなど)に適合するかどうか
- FITに関わる機器変更に伴い、売電価格に変更があるかどうか?
- パワコンを当社製品に置き換えた場合、太陽電池を含むシステムの保証が継続されるかどうか
- FIT終了後のパワコンと交換できますか?
- 交換可能です。ただし、一部接続ができない太陽電池(PID未対策の太陽電池など)がありますので、販売店・施工店にご確認ください。
- 機器入替で設置する場合は、どのような手続き・申請が必要ですか?
- 10kW未満のシステムの機器変更は、電力会社への変更申請のみで結構です。変更の際に必要な書類や手続き等、詳細は管轄の電力会社へお問い合わせください。ただし、年度により申請方法など変わることがありますのでご確認をお願いします。
- 経済効果シミュレーションをしてもらうことは可能ですか?
- エネがえるを利用したシミュレーションであれば可能です。当社営業にて対応します。
All-in-One蓄電池のお問い合わせ
製品情報
All-in-One蓄電池システム、
HVDC蓄電池ユニットの
特長や製品仕様、保証等を紹介いたします。
HVDC蓄電池ユニットの
特長や製品仕様、保証等を紹介いたします。