All-in-One蓄電池システム
蓄電池を内蔵したハイブリッドパワーコンディショナ。
1台で「太陽光発電の余剰売電」「蓄電池活用による買電節約」
「非常時の電力供給」に対応します。
製品仕様・情報はこちら
2024年7月24日に通知した
製品不良および使用停止に関しては、
製品不良および使用停止依頼に関するご質問を
ご確認ください。
当社製All-in-One蓄電池システムの
製造・出荷終了のお知らせ
弊社製All-in-One蓄電池システムにつきまして、製造・出荷を終了とさせて頂きます。
詳細はPDFをご確認ください。
All-in-One蓄電池システムは、
安全性と長期保証の提供にこだわりつつ、
住宅への設置を考慮し
コンパクトサイズ一体型を実現しました。
※冷蔵庫約24時間(2017年秋モデル500L相当消費電力30W×24時間≒720Wh)、照明約12時間(LED電球 40W相当6ヶ相当
消費電力31W×12時間≒372Wh)、スマホ充電3回×4台(電池容量12.16Wh×4台*3回≒146Wh)、扇風機約12時間(2018年モデル相当消費電力22W×12時間=264Wh)ノートパソコン約7.5時間(国内メーカー2020年夏モデル 液晶12.1型、第10世代インテル®
4コアCPU、i5、SSD256GB(PCIe)、スーパーマルチドライブ 定格電力値51W×7.5時間≒383Wh)、WiFiルーター約24時間(国内メーカー2018年秋モデル IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大消費電力16W×24時間≒384Wh)、エアコン約2時間(2020年モデル単相100V
能力2.2kW相当冷房時消費電力425W×2時間≒850Wh)の同時使用が可能です。(合計3,118Wh≒All-in-One蓄電池システム(MPR01S5535MR)蓄電池初期実効容量3,110Wh)
※各機器の使用可能時間は、電気機器の消費電力、お客様の使用状態、蓄電池の充電状態により、変動する可能性があります。
業界トップクラスの保証内容で安心をお届けします。
製品情報
HVDC蓄電池ユニットの
特長や製品仕様、保証等を紹介いたします。
当社製品は一般住宅向けの製品となります。一般住宅以外での利用を検討されているお客様は、
当社営業担当または以下のお問い合わせページからお問い合わせください。

FORTELIONは株式会社村田製作所の商標です。