無線センシングソリューションの製品ラインアップ
振動センサユニットLBAC0ZZ2TF
電池駆動のため配線は不要で、底面の強力磁石で簡単に後付け可能です。業界最小クラスのサイズであるため、狭い場所にも最適です。
振動センサユニットによる予知保全の方法や導入効果を知りたい方はこちら。
振動センサユニット
長年培った圧電セラミック素子のノウハウを生かし、良好な高周波特性、電池寿命の長さを実現した無線振動センサユニットを紹介します。ポンプやファンモータなどの回転設備に設置して振動の検知により設備の異常を検知します。
モータや三相ヒーターなどに
設置して稼働状況を監視することで
設備の稼働状況の把握、省エネ、
生産効率の改善などに活用できます。
電流センサ(CTセンサユニット)LBAC0ZZ1MT/LBAC0ZZ1NT
電流センサユニット
ビルや工場のインフラに欠かせない三相ヒーターやモータなど、単相交流・三相交流電源で駆動する設備に設置して、消費電流値から稼動状況をモニタリングしたり、省エネに貢献できる無線電流センサユニットを紹介します。
温湿度の影響を受けやすい材料を
設置している場所に設置し、
適切な温湿度が保たれているかを
監視する事で
工程内やオフィスの温度監視、省エネ、
生産効率の改善に活用できます。
温湿度センサユニットLBAC0ZZ1AN
温湿度センサユニット
簡単に設置・増設できる無線温湿度センサユニットを紹介します。 温度・湿度の影響を受けやすい材料を使用、加工している場所に設置して、適切な温湿度が保たれているかをモニタリングできます。
(4-20mA,0-5V,接点信号,
パルス)監視
既に設置されているセンサのデータを
収集して遠隔監視を行う事で、
作業効率改善、品質管理への
展開いただくことができます。
防水防塵対応4-20mAユニットLBAC0ZZ1ZU
構成例
4-20mA出力対応機器のセンサデータを自動収集する事で、点検工数削減、予知保全などにご活用いただけます。
主な対象設備
流量計、液面指示計、pH計、圧力センサ、絶縁抵抗監視装置、風量計など
防水防塵対応0-5VユニットLBAC0ZZ1ZV
構成例
0-5V出力対応機器のセンサデータを自動収集する事で、点検工数削減、予知保全などにご活用いただけます。
主な対象設備
圧力センサなど
4-20mA/パルスユニットLBAC0ZZ1MU
構成例
4-20mA/パルスユニット
4-20mA/パルス出力対応機器のデータ収集を自動化できるアナログ出力無線化ユニットを紹介します。 蓄積したデータを分析して不具合の原因究明や波及範囲の把握にご活用いただけます。
0-5V/パルスユニットLBAC0ZZ1RU
構成例
0-5V/パルスユニット
0-5V/パルス出力対応機器のデータ収集を自動化できるアナログ出力無線化ユニットを紹介します。 蓄積したデータを分析して不具合の原因究明や波及範囲の把握にご活用いただけます。
防水防塵対応接点信号ユニットLBAC0ZZ1ZS
IP65相当の防水防塵構造を有するため屋外でも使用でき、電池駆動可能なため電源工事も不要です。
構成例
接点出力対応機器のセンサデータを自動収集する事で、点検工数削減、節水などにご活用いただけます。
主な対象設備
磁気スイッチ、電力量計、積算流量計など
特定箇所の温度変化を監視することで、
回転機の予知保全、
コンピュータのオーバーヒート監視、
部材や貨物の温度管理などに
利用可能です。
熱電対ユニットLBAC0ZZ1PF
回転機などの点検工数削減、予知保全、温度と加工精度の相関性把握に活用いただけます。
主な対象設備
・モータ
・コンプレッサ
・ポンプ
・ファン
・ブロア
・加工設備
など
常温環境温度センサ(3点温度センサユニット)LBAC0ZZ1EM
特定箇所の温度変化を監視することで、低温環境における温度監視、データセンタにおけるコンピュータのオーバーヒート防止に活用いただけます。
主な対象設備
・データセンタ向けPC
・冷蔵庫
など
重要設備周辺に設置し、配管の経年劣化などによる漏水の有無を
監視することで設備の故障予防などに活用できます。
漏水センサユニットLBAC0ZZ2AX
無電圧接点出力に対応しておりますので、漏水検知時に警報灯などを制御することも可能です。
- 外形寸法
- L:127mm Typ.、W:71mm Typ.、H: 40mm Typ.
- 質量
- 約140g(電池、センサ部は含まない)
- 無線通信方式
- SubGHz独自メッシュネットワークプロトコル
周波数:923.7MHz~926.9MHz、その他電波認証取得地域の周波数 - 測定対象
- 水、純水、一部有機溶剤の漏液状態 (*1)
- 測定チャンネル数
- 最大2
- 測定データ
- 漏水有無、漏水Index (*2)
- 対応検知帯および最大長
- オムロン社製 F03-16PE:15m
オムロン社製 F03-16PT:30m
オムロン社製 F03-16PS:2m
オムロン社製 F03-16SF:3m - 使用環境
- -10℃~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
- 電源
- 電池:1.5V リチウム乾電池 単三形2本 or
AC アダプタ:5VDC or
外部電源:5-24VDC - 電池寿命
- 約5年 (*3)
- 接点出力
- 無電圧接点出力(ノーマリーオープン) x 1
フォトカプラ絶縁
最大定格電圧:24VDC
最大負荷電流:360mA(25℃時)、200mA(60℃時) - データ測定間隔
- 5,15,30秒、
1,5,10,15,30分、
1,2,6,12,24時間
- (*1)液体の種類や電導度によっては検知できない可能性があります。必ず事前にご確認ください。
- (*2)通常(漏液検知帯が乾いた)状態と漏水状態における観測波形の差異の程度を示す指標です。
- (*3)測定間隔 30 秒、定期送信間隔 10 分、接点出力あり、断線検知あり、漏水・断線による
接点出力時間を 1 日 10 分とし、周囲温度 25℃の場合の参考値となります。
電池寿命を保証するものではありません。
ゲートウェイ・中継器
ゲートウェイは各センサとPCの接続に
必要になる機器で、
中継機はご利用環境や広さにより無線で
ゲートウェイへの直接の接続が
難しい場合に必要になります。
お客様のニーズや導入環境に基づき、
最適な機器をご提案します。
LBAC0ZZ1AR
LBAC0ZZ2CL
LBAC0ZZ2UT
LBAC0ZZ1SU
LBAS0ZZ2HU
弊社製品は日本国内と電波認証取得国でのみご使用いただけます。
電波認証取得国の確認は問い合わせフォームよりご確認ください。