muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

环境负荷减轻解决方案
用于工厂废气处理的耐热活性陶瓷

引进步骤

引进活性陶瓷

在日本国内,村田制作所对F-Tech生产的活性陶瓷提供从咨询到引进的全流程支持。我们与F-Tech和设备制造商合作,对各企业的工厂面临的问题进行详细调查,并在考虑成本和法律监管的同时,为每家工厂量身定制有效的引进支持。

  • STEP01
    咨询
    确认客户的问题(节省能源、削减CO2、设备老化等)
  • STEP02
    基础调查
    废气处理设备的性能和运行数据收集
  • STEP03
    效果评估
    对设置催化剂降低设定温度后的削减效果进行模拟
  • STEP04
    寿命估算
    确定催化剂性能劣化的原因并估算预期寿命(样品投入等)
  • STEP05
    风险评估
    设备制造商就对设备和工序的影响进行评估
  • STEP06
    引进/验证
    在设备内设置活性陶瓷。确认削减效果

技术支持

村田制作所在其主打产品陶瓷电容器方面积累了多年的开发和制造技术,拥有多项材料技术。活性陶瓷材料的开发、设计和制造也使用了村田制作所积累的电容器要素技术和多种评估设备。我们利用这些技术和设备,找出使用活性陶瓷的客户所面临的问题,并对废气处理提出有效的相关解决方案。

POINT01

废气分解性能评估

村田制作所的野洲事业所设置了废气分解性能的评估试验设备。考虑引进活性陶瓷的客户可以使用该设备根据废气种类进行分解性能的评估试验。

废气分解性能的评估试验设备的图片
废气分解性能的评估试验设备的图片
POINT02

通过使用样品片进行中毒试验来估算产品寿命

废气中含有微乎其微的导致催化剂劣化的中毒成分,其含量少到难以测量。为了应对此问题,可以进行中毒试验,在实际使用的“RTO(蓄热式废气处理设备)”中安设置样品,经过一定时间后取出,对分解性能和表面成分进行评估。用户可由此估算产品的使用寿命,从而可以放心地考虑引进活性陶瓷。

图片
设置样品片
图片
横截面电子显微镜图像
图片
中毒物质的元素图
POINT03

根据运行数据对削减效果进行模拟

设置活性陶瓷产生的燃料削减效果因设备和工序而异。村田制作所可对客户的工厂里设置的每台RTO(蓄热式废气处理设备)的削减效果分别进行计算,并提供收回投资所需的年数等模拟结果。

模拟细节的资料
模拟细节的资料