muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

环境负荷减轻解决方案
用于工厂废气处理的耐热活性陶瓷

关于活性陶瓷

活性陶瓷的规格

该催化剂采用村田制作所新开发的具有催化活性的陶瓷材料。可在500℃至1000℃的中高温范围内将催化剂活性作为助燃剂使用。此外,即使在废气浓度变动、自燃导致温度上升的环境中也不会发生热劣化,因此可以长期使用。该催化剂不使用铂或钯等贵金属,因此具有优异的耐热性和耐久性。

活性陶瓷的图片
形状 蜂窝状
尺寸(mm) 100 × 100 × 50
150 × 150 × 50
目数 100cpsi 200cpsi
推奨SV(h-1) ~20,000 ~30,000
耐热温度 1000℃
寿命 3年以上※
劣化因素 燃料中的S
用途 一般VOC
中毒成分 Si,S,CI,P等

※ 一年保证

活性陶瓷的分解性能

这是在引入活性陶瓷后对多种VOC的分解率进行评估试验的结果。这里测试的常见物质基本都能在500℃以下分解,其中“乙酸乙酯”的分解性能特别优异。

VOC分解率试验
VOC分解率的图形

VOC处理温度(98%分解温度)

乙酸乙酯 270
乙酸丁酯 260
400
甲苯 320
二甲苯 340
乙醇 250
环己烷 310
N-己烷 330
丙烷 520

注:SV 15,000H-1;浓度 1,000ppm

品目录的图形

活性陶瓷产品目录

我们为考虑引进的人员准备了产品目录。务请阅览。

由此下载