안정성과 기술 성능이 우수한
Murata 시계 배터리
세계 최초 수은 없는 은 시계 배터리를 개발한 혁신기업으로,
주요 시계 브랜드가 시장 점유율 1위로 인정한 제조업체
안정성과 기술 성능이 우수한 Murata 시계 배터리
주요 시계 브랜드가 시장 점유율 1위로 인정한 제조업체
Murata 시계 배터리 특징
안정성과 기술 성능이 우수한 산화은(SR) 배터리
2004년 세계 최초로 수은이 없는 산화은 배터리 개발
역사적으로 배터리 내부에서 발생하는 수소 가스를 줄이기 위해 버튼형 배터리에 수은을 사용해왔는데, 이는 수은의 제거는 기술적으로 불가능하다고 여겨졌기 때문이었습니다.
Murata는 환경과 소비자 보호에 공헌하고자 수은이 없는 산화은 배터리의 설계에 도전했습니다. Murata는 2004년 세계 최초로 수은이 없는 산화은 배터리를 성공적으로 발표했으며, 2009년 수은이 없는 알카라인 망간 버튼형 배터리를 개발했습니다.
강력한 누설 방지 성능을 위한 Murata 고유의 제조 공정
Murata의 버튼형 배터리는 고유의 밀폐 소재와 기술을 바탕으로 우수한 누설 방지 성능을 제공합니다. 특허 받은 "J자형 개스킷"은 배터리 내부의 공기 압력을 유지하기위한 고유 밀폐 솔루션으로 개발되었습니다. 개스킷 형태을 최적화함으로써 장기 보관시에도 누출 위험이 줄어 듭니다.
누적 생산량 100억개 이상
1977년 Murata는 버튼형 배터리 생산을 시작했습니다. 1977년부터 2017년까지 100억개 이상의 누적 생산을 달성했습니다. Murata는 안정성과 성능에 대한 고객의 기대를 뛰어 넘는 동시에 환경을 보호하는 배터리 솔루션을 개발하는 데 계속해서 R & D 노력을 집중하고 있습니다.
제품 라인업
산화은 배터리
(SR, 1.55V)
제품 라인업
Please flick and have a look.
| 두께 | 유형 | 직경 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8mm (0.189inch) |
5.8mm (0.228inch) |
6.8mm (0.268inch) |
7.9mm (0.311inch) |
9.5mm (0.374inch) |
11.6mm (0.457inch) |
||
| 1.2mm (0.049inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR512SW (6mAh) |
SR712SW (9.5mAh) |
||||
| 1.4mm (0.057inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR714SW (15mAh) |
|||||
| 1.6mm (0.065inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR416SW (8.3mAh) |
SR516SW (11.5mAh) |
SR616SW (16mAh) |
SR716SW (23mAh) |
SR916SW (30mAh) |
|
| High Drain (KOH) |
SR1116 (30mAh) |
||||||
| 2.0mm (0.081inch) 2.1mm (0.083inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR421SW (12.5mAh) |
SR521SW (16mAh) |
SR621SW (18mAh) |
SR721SW (25mAh) |
SR920SW (35mAh) |
|
| High Drain (KOH) |
SR721W (29mAh) |
SR920W (40mAh) |
SR1120 (60mAh) |
||||
| 2.6mm (0.102inch) 2.7mm (0.106inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR527SW (22.5mAh) |
SR626SW (26mAh) |
SR726SW (35mAh) |
|||
| High Drain (KOH) |
SR626W (28mAh) |
SR726W (35mAh) |
SR927 (52mAh) |
||||
| 3.0mm (0.120inch) 3.1mm (0.122inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR731SW (39mAh) |
|||||
| High Drain (KOH) |
SR1130 (85mAh) |
||||||
| 3.6mm (0.142inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR936SW (70mAh) |
|||||
| High Drain (KOH) |
SR41 (45mAh) |
||||||
| 4.2mm (0.165inch) |
High Drain (KOH) |
SR43 (110mAh) |
|||||
| 5.4mm (0.213inch) |
High Drain (KOH) |
SR48 (75mAh) |
SR44 (160mAh) |
||||
알카라인 망간 배터리
(LR, 1.5V)
- 놀라운 경제적 효율
- 플러스 전극에 비교적 값싼 이산화망간을 사용하므로 가성비가 우수합니다.
- 강력한 방전 안정성 및 과부하 펄스 특징
- 순간적으로 대규모 전류가 방전되더라도 안정적인 방전 전압을 제공합니다.
- 강력한 누설 방지
- Murata만의 밀폐 공정과 밀폐 기술로
강력한 누설 방지 성능을 제공합니다.
제품 라인업
| 두께 | 직경 | |
|---|---|---|
| 7.9mm (0.311inch) |
11.6mm (0.457inch) |
|
| 2.0mm (0.081inch) 2.1mm (0.083inch) |
LR1120 (45mAh) |
|
| 3.0mm (0.120inch) 3.1mm (0.122inch) |
LR1130 (70mAh) |
|
| 3.6mm (0.142inch) |
LR41 (45mAh) |
|
| 4.2mm (0.165inch) |
LR43 (110mAh) |
|
| 5.4mm (0.213inch) |
LR44 (120mAh) |
|
동전형 이산화망간 리튬 배터리
(CR, 3V)
- 우수한 보관 특징
- 신중하게 활성 물질과 전해액 용액에 안정적인 물질을 선택하고 자체 개발한 밀폐 기술을 사용하여 자기 방전이 매우 낮은 것이 특징입니다. 상온 및 상습에서 연간 자기 방전량은 공칭 용량의 1% 미만입니다.
- 강력한 누설 방지
- 자체 개발한 배터리 구조와 전해질 용액을 사용하여 장기간 강력한 누설 방지 성능을 제공합니다.
- UL 인증 부품
- Murata 동전형 이산화망간 리튬 배터리는 UL 인증을 받았습니다.
(UL1642 File No. MH12566)
제품 라인업
Please flick and have a look.
| 두께 | 직경 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12mm (0.492inch) |
16mm (0.63inch) |
20mm (0.787inch) |
24mm (0.965inch) |
|
| 1.6mm (0.063inch) |
CR1216 (30mAh) |
CR1616 (60mAh) |
CR2016 (90mAh) |
|
| 2.0mm (0.079inch) |
CR1220 (40mAh) |
CR1620 (80mAh) |
||
| 2.5mm (0.098inch) |
CR2025 (160mAh) |
|||
| 3.0mm (0.118inch) |
CR2430 (300mAh) |
|||
| 3.2mm (0.126inch) |
CR1632 (140mAh) |
CR2032 (220mAh) |
||
| 5.0mm (0.197inch) |
CR2450 (610mAh) |
|||