村田製作所グループ
再エネ・省エネシステム導入施設
村田製作所グループの
再エネ・省エネシステム導入施設について
村田製作所グループでは、自社技術を使用した「省エネ」や「再生可能エネルギー活用」のソリューションを、国内外を問わず各事業所に導入しています。その技術や効果をご理解いただけるソリューションの導入事例が、一部事業所にて見学可能です。村田製作所の取り組みをぜひ現地にてご確認ください。
※現在、村田製作所 東京支社のみ見学可能です。
金津村田製作所クリーンエネパーク
金津村田制作所クリーンエネパークには2023年現在、796kWの太陽光発電システムと容量1,234kWhの蓄電池システムおよび空調設備の省エネシステムが設置されています。これらがAIによって制御され、15%の自家発電と85%のグリーン電力調達により再エネ比率100%を達成。これらの取り組みは順次、各事業所へ展開されていきます。
〒919-0633 福井県あわら市花乃杜2丁目10−10番28号 金津村田製作所内
【公共交通機関をご利用の場合】
JR芦原温泉駅からタクシーで5分
【お車をご利用の場合】
北陸自動車道 金津インターより12分
村田製作所 東京支社
村田製作所 東京支社の省エネ対策の要は「AI制御型 分散型蓄電池」です。地上12階、地下2階のビルに、自社製品「All-in-One 蓄電池システム」の本体10台、蓄電池ユニット2台を設置。個々に分散化された蓄電池をAIが最適に制御することで、省エネのみならずBCP対策にも対応しています。
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目29番12号
【最寄り駅からのアクセス】
JR渋谷駅新南口から徒歩約2分
東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線 渋谷駅 出口C2より徒歩約3分