Batería de Reloj de Murata
con alta confiabilidad y rendimiento técnico
El primer innovador mundial de baterías de reloj de plata libre de mercurio, altamente reconocido por las pricipales marcas de relojes como el frabicante
No. 1 en participacion en el mercado
Batería de reloj de Murata
con alta confiabilidad y rendimiento técnico
Altamente reconocida por las principales marcas
de relojes como el fabricante No. 1 en el mercado
Características de las Baterias de Reloj de Murata
Batería de óxido de plata (SR) con Alta Confiabilidad y Rendimiento Técnico
Desarrollo de la primera batería de
óxido de plata libre mercurio
del mundo en 2004
Históricamente, el mercurio se ha utilizado en baterías de botón para reducir el gas de hidrógeno generado dentro de la batería, porque la eliminación del mercurio se consideraba técnicamente imposible. Murata emprendió el desafío de diseñar baterías de óxido de plata libre de mercurio para contribuir a la protección del medio ambiente y de los consumidores. Murata introdujo con éxito las primeras baterías de óxido de plata libre de mercurio en el mundo en 2004 y desarrolló una batería de botón de manganeso alcalino libre de mercurio en 2009.
Proceso de fabricación único para un rendimiento antifugas sólido
Las baterías de botón de Murata tienen un rendimiento antifugas superior gracias a su exclusivo material de sellado y tecnología. Nuestra "junta en forma de J" patentada se inventó como una solución de sellado única para mantener la presión de aire dentro de la batería. La optimización de la forma de la junta da como resultado la reducción de riesgos de fugas durante el almacenamiento a largo plazo.
Producción acumulada total de
más de 10 mil millones de unidades
En 1977, Murata comenzó su producción de baterías de botón. Hemos logrado un total de producción acumulada de más de 10 mil millones de unidades durante el período entre 1977 a 2017. Murata continúa enfocando nuestros esfuerzos en R&D hacia el desarrollo soluciones de batería que protejan el medio ambiente mientras exceden las expectativas de los clientes en confiabilidad y rendimiento.
Linea de productos
Tabla por número de modelo del fabricante
(PDF・English : 55KB)
Baterias de Oxido de Plata
(SR, 1.55V)
Product Lineup
Porfavor haga click
y echa un vistazo
| Thickness | Type | Diameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8mm (0.189inch) |
5.8mm (0.228inch) |
6.8mm (0.268inch) |
7.9mm (0.311inch) |
9.5mm (0.374inch) |
11.6mm (0.457inch) |
||
| 1.2mm (0.049inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR512SW (6mAh) |
SR712SW (9.5mAh) |
||||
| 1.4mm (0.057inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR714SW (15mAh) |
|||||
| 1.6mm (0.065inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR416SW (8.3mAh) |
SR516SW (11.5mAh) |
SR616SW (16mAh) |
SR716SW (23mAh) |
SR916SW (30mAh) |
|
| High Drain (KOH) |
SR1116 (30mAh) |
||||||
| 2.0mm (0.081inch) 2.1mm (0.083inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR421SW (12.5mAh) |
SR521SW (16mAh) |
SR621SW (18mAh) |
SR721SW (25mAh) |
SR920SW (35mAh) |
|
| High Drain (KOH) |
SR721W (29mAh) |
SR920W (40mAh) |
SR1120 (60mAh) |
||||
| 2.6mm (0.102inch) 2.7mm (0.106inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR527SW (22.5mAh) |
SR626SW (26mAh) |
SR726SW (35mAh) |
|||
| High Drain (KOH) |
SR626W (28mAh) |
SR726W (35mAh) |
SR927 (52mAh) |
||||
| 3.0mm (0.120inch) 3.1mm (0.122inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR731SW (39mAh) |
|||||
| High Drain (KOH) |
SR1130 (85mAh) |
||||||
| 3.6mm (0.142inch) |
Low Drain (NaOH) |
SR936SW (70mAh) |
|||||
| High Drain (KOH) |
SR41 (45mAh) |
||||||
| 4.2mm (0.165inch) |
High Drain (KOH) |
SR43 (110mAh) |
|||||
| 5.4mm (0.213inch) |
High Drain (KOH) |
SR48 (75mAh) |
SR44 (160mAh) |
||||
Baterias Alcalinas de Manganeso
(LR, 1.5V)
- Eficiencia económica superior
- El electrodo positivo utiliza un dióxido de manganeso relativamente económico para un rendimiento superior en costos.
- Estabilidad de descarga superior y características de pulso de carga pesada
- Proporciona un voltaje de descarga estable incluso durante la descarga momentánea de corrientes altas.
- Resistencia superior a fugas
- Logra una resistencia superior a las fugas a través de la tecnología única de Murata de procesamiento de sellado y tecnología de sellado.
Product Lineup
| Thickness | Diameter | |
|---|---|---|
| 7.9mm (0.311inch) |
11.6mm (0.457inch) |
|
| 2.0mm (0.081inch) 2.1mm (0.083inch) |
LR1120 (45mAh) |
|
| 3.0mm (0.120inch) 3.1mm (0.122inch) |
LR1130 (70mAh) |
|
| 3.6mm (0.142inch) |
LR41 (45mAh) |
|
| 4.2mm (0.165inch) |
LR43 (110mAh) |
|
| 5.4mm (0.213inch) |
LR44 (120mAh) |
|
Bateria de Litio de tipo moneda de Dioxido de Manganeso
(CR, 3V)
- Resistencia superior a fugas
- Demuestra una resistencia superior a las fugas a largo plazo mediante la adopción de nuestra estructura de batería personalizada y solución electrolítica.
- Características superiores de almacenamiento
- Presenta una autodescarga extremadamente baja a través de la selección cuidadosa de materiales estables para el material activo y la solución electrolítica y nuestra tecnología de sellado personalizada. La cantidad de autodescarga a temperatura ambiente y humedad normal es inferior al 1% de la capacidad nominal por año.
- Componentes con certificación UL
- Las baterias de Litio de tipo moneda de Dioxido de Manganeso son componentes con certificación UL.(Archivo UL1642 No. MH12566)
Product Lineup
Porfavor haga click
y echa un vistazo
| Thickness | Diameter | |||
|---|---|---|---|---|
| 12mm (0.492inch) |
16mm (0.63inch) |
20mm (0.787inch) |
24mm (0.965inch) |
|
| 1.6mm (0.063inch) |
CR1216 (30mAh) |
CR1616 (60mAh) |
CR2016 (90mAh) |
|
| 2.0mm (0.079inch) |
CR1220 (40mAh) |
CR1620 (80mAh) |
||
| 2.5mm (0.098inch) |
CR2025 (160mAh) |
|||
| 3.0mm (0.118inch) |
CR2430 (300mAh) |
|||
| 3.2mm (0.126inch) |
CR1632 (140mAh) |
CR2032 (220mAh) |
||
| 5.0mm (0.197inch) |
CR2450 (610mAh) |
|||
Diseño de Empaque
-
De ampolla de 5 piezas
-
Caja de 10 piezas
Compliance with Regulations for Murata Micro Batteries(PDF : 108KB)