Wi-Fi音响解决方案

解决方案概要

Wi-Fi音响解决方案简介

利用村田制作所的无线LAN Smart模块、音响评估板、芯片供应商提供的SDK和示例应用程序,任何人都能简单开发高音质Wi-Fi音响。首先请浏览视频。

准备Wi-Fi音响开发套件

准备开发套件,以便能够马上尝试无线音乐播放。
利用无线LAN Smart模块评估套件和音响评估板,支持客户的开发。

*只向计划利用每年10万台以上的批量生产体系设计、开发Wi-Fi音响的客户提供。

To Prepare the Environment Kit for Wireless Audio Development

硬件

无线LAN Smart模块:Type1GC Wi-Fi (11 a/b/g/n) + ARM Cortex-R4
音响评估板:配备立体声DAC、放大器

软件

开发环境:WICED™ Studioオーディオサンプルコード(AirPlay®, HTTPストリーミング), CODEC

*并不销售“Wi-Fi音响解决方案”本身。而是作为一个本公司产品的应用示例来介绍。

解决方案特点

更加简化高音质Wi-Fi音响开发

这是通过Wi-Fi实现音乐播放的解决方案。
Wi-Fi的频带比Bluetooth®宽,无需切断音域即可无线传输,因此可在保持音源质量的状态下播放音乐。

  • 利用内置MCU的Wi-Fi模块简单实现无线化。
  • 利用宽带通信无线传输高音质音乐数据。
  • 利用SDK和丰富的示例代码支持多种应用程序。
Platform Component: Device

与智能手机和平板电脑联动

可以简单地从智能手机或平板电脑将音乐播放方法切换为扬声器。

Connect to Smartphone or Table

可用多个扬声器同时播放

可以同时用多个扬声器播放音乐。

Play Music from Multiple Speakers

5.1ch音响系统

并且可以利用无线技术实现5.1ch音响系统,享受亲临其境般的音响。

5.1ch Wireless Surround System

解决方案配置

准备Wi-Fi音响开发套件

村田制作所生产:无线LAN Smart模块“Type 1GC”(*英文)在新窗口中打开

村田制作所生产:音响评估板

Cypress公司提供:SDK、示例应用程序“WICED™ Studio”(*外部网站)在新窗口中打开

*只向计划利用每年10万台以上的批量生产体系设计、开发Wi-Fi音响的客户提供。

*并不销售“Wi-Fi音响解决方案”本身。而是作为一个本公司产品的应用示例来介绍。

联系我们

关于这些解决方案的咨询,通过下面的咨询表格受理。


合作伙伴

相关的产品和软件