将Renesas Electronics公司生产的高性能且可无等待访问的内置Flash、广泛的存储器产品线的插件专用低耗电微机RX63N/RX631、1bit SD模式SDIO驱动器、追求省内存和省资源的小型μITRON规格RTOS(E-Force公司生产的μC3(micro Sea cube))/Compact和支持的TCP/IP栈“μNet3”、村田制作所生产的Wi-Fi模块和Wi-Fi Driver Software for RTOS、Ubiquitous公司生产的WPS/Wi-Fi Direct全部组合起来,实现可以马上配备Wi-Fi的解决方案。选择这个解决方案,可在有效利用资产的同时,利用无线LAN网络,迅速而又顺利地开发嵌入式应用程序。
这个解决方案基本上不需要繁琐的校准作业。在未配备SD主控制器的嵌入用RX微机上追加1bit SD模式SDIO驱动器,即可实现Wi-Fi功能。客户可以集中精力开发应用程序,使用需要的功能。
软件配置如下所示:
实现RX63N/RX631与Wi-Fi module的连接的SDIO驱动器
被大量用于嵌入式系统,可提供商业支持的μITRON4.0规格实时OS
属于用少量存储器工作的小型协议栈,可与μC3/Compact组合使用。
被大量用于与Murata Wi-Fi module组合使用的实时OS专用Wi-Fi Driver
To Compact System
Easy to Connect & Additional Value
MCU (Micro Controller Unit) | Renesas Electronics Corporation RX600 series RX63N Group / RX631 Group Mandatory : Support for SPI Interface, General Purpose I/O |
---|---|
1bit SDIO Driver | Renesas Electronics Corporation 1bit SD mode SDIO Driver software |
Wi-Fi Function | Murata Manufacturing Co., Ltd. Murata Wi-Fi Driver Software For RTOS Mandatory : 1bit SD mode SDIO Interface *Depend on Murata Wi-Fi Module
|
Real Time OS | eForce Co.,Ltd. μC3/Compact μITRON4.0 API Specification
|
Protocol Stack | eForce Co.,Ltd. μNet3/Compact
|
Renesas Electronics公司生产:RX600系列
Renesas Electronics公司生产:RX63N/RX631 1bitSD模式SDIO驱动器软件
E-Force公司生产:μC3/Compact、μNet3
村田制作所生产:Murata Wi-Fi Driver For RTOS
*并不销售“Wireless LAN Solution for RX63x”本身。而是作为一个本公司产品的应用示例来介绍。
用于配备实时OS的微型计算机(STM32)的Wi-Fi、Bluetooth🄬模块 测试套件解决方案
STMicroelectronics生产 提供交钥匙解决方案,可以马上配备无线LAN搭载,并支持创建有效利用无线网络的应用程序
使⾼速OS启动与⾼速Wi-Fi 连接融为一体的低耗电解决方案
这是支持新型IEE802.11ai的本公司Wi-Fi模块与Ubiquitous公司高速Linux/Android启动解决方案QuickBoot有机结合的解决方案。平台可从电源关闭状态高速完成OS启动至Wi-Fi连接,最大限度减少系统耗电量。
Electric Imp IoT平台
简单连接设备与云端的创新型平台
LPWA/Bluetooth® Low Energy标签联动解决方案
“情况”和“状态”管理解决方案有效利用了LPWA