IEEE802.11ac无线LAN评估套件

解决方案概要

插件专用的IEEE802.11ac评估环境

High Throughput Environments

IEEE802.11ac为高速无线LAN标准。
但是,只配备IEEE802.11ac Wi-Fi模块,无法实现高速吞吐量。
村田介绍一种可以马上创建IEEE802.11ac Wi-Fi模块评估环境的平台。该评估环境有效利用村田的Wi-Fi®评估环境创建技术和高速化经验,支持希望通过原型设计来开发和评估无线LAN功能的客户。

以高速通信为目标的优化

Optimization for High speed communication

为了实现高速通信,需要进行各种优化。

  • 利用高速Application Processor
  • 提高Application Processor与Wi-Fi module的接口速度(SDIO2.0 -> SDIO3.0)
  • 优化无线LAN通信参数
  • 优化TCP/IP参数 等

支持可连接到通用Application Processor评估板上的IEEC802.11ac的Murata Wi-Fi® Module Evaluation Kit和Wi-Fi Driver Software,与高速化经验,共同支持客户的产品开发。

评估示意图

WLAN specification

WLAN Example of Evaluation

SDIO Clock

SDIO CLK Example of Evaluation

左图为无线LAN标准的吞吐量对比,右图为不同接口SDIO Clock的吞吐量对比。

可在支持的Application Processor评估板上,在IEEE802.11n(2.4GHz only)~IEEE802.11ac(2.4/5GHz Dual)范围内,根据各种条件评估。

解决方案特点

IEEE802.11ac无线LAN评估套件的特点

WLAN Feature

本套件的特点如下所示:

  • 可在短期内创建IEEE802.11ac高速吞吐量评估环境。
  • 村田技术人员,在各种插件上配备Wi-Fi的经验非常丰富,由他们来支持贵公司的开发。
  • 未曾用过无线LAN的客户,也能顺利评估无线LAN功能。
  • 开发人员可以集中精力开发应用程序。

解决方案配置

套件内容示例

Hardware

  • Murata Wi-Fi® Module EVK Kit

Software

  • Wi-Fi® Driver for Linux/Android
  • SDIO Driver/ TCPIP Stacks Turning
  • wpa_supplicant/hostapd porting
  • Documents for Evaluation
  • Software Support Service

支持的Application Processor Board:MCIMX6DL-SDP、MCIMX6Q-SDB

支持的OS:Linux/Android

  • *1 本套件是作为村田软件支持的一个示例介绍的,并不以销售为目的,敬请谅解。
  • *2 也能支持其他的平台。
  • *3 关于详情,敬请垂询。

*并不销售“IEEE802.11ac无线LAN评估套件”本身。而是作为一个本公司产品的应用示例来介绍。

联系我们

关于这些解决方案的咨询,通过下面的咨询表格受理。


相关的产品和软件

Murata Wi-Fi® Driver Porting Service for Linux®/Android®

Murata Wi-Fi® Driver Porting Service for Linux®/Android®