使高速OS启动与高速Wi-Fi 连接融为一体的
低耗电解决方案

解决方案概要

使高速OS启动与高速Wi-Fi 连接融为一体的低耗电解决方案

这是IoT产品专用低耗电解决方案,使Ubiquitous AI Corporation公司的Linux/Android高速启动解决方案“QuickBoot”与支持高速Wi-Fi连接标准“IEEE802.11ai”的本公司Wi-Fi模块“Type-1PJ”融为一体。

可以通过“QuickBoot”只需数秒即可从电源关闭状态启动,并通过“IEEE802.11ai以小于0.1秒的时间与接入点高速连接。通过缩短从OS启动到Wi-Fi连接所需的时间,可以只在必要时变成启动状态,最大限度减少待机时的耗电量。

监控摄像头专用应用示例

Image:Application examples for surveillance cameras

监控摄像头,需要在发生可疑者入侵等问题时记录高分辨率图像,并立即将数据量较大的图像数据发送到服务器上。采用传统技术时,平台必须始终处于启动状态,而且要保持Wi-Fi连接,因此耗电量较大,必须确保电源线。

利用“高速OS启动×高速Wi-Fi连接解决方案”最大限度减少待机时的耗电量,而且能电池驱动,使客户设备从电源线中解放出来。

概要

  • 在正常状态下关闭MPU的电源,只有PMIC和传感器处于打开状态,最大限度减少耗电量
  • 传感器检测到问题之后,MPU的电源打开,利用QuickBoot,OS约在3秒内高速启动
  • 在Wi-Fi STA模式下工作的模块,利用IEEE802.11ai标准,在0.1秒以下的短时间内高速连接到接入点
  • 利用Wi-Fi的宽带数据通信(200Mbps),在短时间内将高画质图像传输到服务器上

解决方案特点

实现低耗电的多项高速化技术

Murata Type-1PJ

采用了支持新标准IEEE802.11ai的Qualcomm公司QCA9377芯片的Wi-Fi/BT组合模块

Ubiquitous QuickBoot

只需数秒即可瞬间启动Linux/Android,恢复到应用程序执行状态的新技术

通过组合高速OS启动与高速Wi-Fi连接来降低耗电量

确保只在必要时才从电源关闭状态高速实现OS启动和Wi-Fi连接,大幅降低耗电

与Ubiquitous AI Corporation公司合作提供解决方案

依靠Ubiquitous AI Corporation公司与本公司的合作伙伴关系,可以提供客户平台专用的一站式解决方案

解决方案假设标准

硬件标准

Part Number
MP P/N LBEE5ZZ1PJ-164
Chipset
WLAN Qualcomm QCA9377-3
Features
WLAN IEEE802.11a/b/g/n/ac,1x1
Bluetooth Ver.4.2+EDR,Class 1
Interface SDIO3.0 (WLAN) &UART/PCM (BT)
Dimensions (mm) 7.2x7.4x1.25mm
Shield/Mold Shielded Resin
Operating Temp. (℃) -30~+85℃
Certification FCC/IC Certified

解决方案配置

软硬件配置

村田制作所生产:Wi-Fi+Bluetooth模块“Type 1PJ”(*英文)在新窗口中打开

Ubiquitous AI Corporation公司提供的:高速OS启动“Ubiquitous QuickBoot”(*外部网站)在新窗口中打开

联系我们

关于这些解决方案的咨询,通过下面的咨询表格受理。


合作伙伴