ECHONET Lite开发套件

解决方案概要

支持ECHONET Lite的无线LAN Smart模块

请点击浏览。
Protocol stack

TypeYD是一种无线LAN模块,可以内置无线通信所需的所有通信协议(从RF/MAC到TCP/IP、ECHONET Lite)。已通过TELEC、FCC/IC的《电波法》认证,因此可以放心使用。该无线LAN模块与Ubiquitous公司的ECHONET Lite SDK有机结合,实现靠内置的ARM Cortex-M3处理器工作的TCP/IP通信和ECHONET Lite功能。从Wi-Fi驱动器到OS、TCP/IP、ECHONET Lite,开发所有层面,因此在发生故障时,可以迅速切分处置。

不仅提供SDK,而且也支持开发可利用云服务的自定义固件。

ECHONET Lite是日本唯一的HEMS专用标准。

解决方案特点

主要特点

Modularization

进行从Wi-Fi驱动器到ECHONET Lite的所有开发,因此在发生故障时,可以进行源代码级分析。

  • IEEE 802.11b/g/n
  • Broadcom BCM43362
  • STMicroelectronics STM32F205
  • 已通过FCC、IC、TELEC认证
  • 有效吞吐量在20Mbps以上
  • 可使用应用程序的ROM/RAM为700KB/100KB
  • 配备可靠的村田Wi-Fi驱动器
  • 支持ECHONET Lite
  • 支持协议: DHCPd、DHCPc、DNSc、NTPc、POPc、SMTPc、FTPc、HTTP、HTTPd、TELNETd、SSL、UPnP、mDNS、TCP/IP

解决方案配置

开发套件的内容

Mother board
  • 主板
  • TypeYD子板(已通过TELEC、FCC/IC认证)
  • SDK手册
  • 示例源代码
  • 对置设备用示例ECHONET Lite应用程序
  • RF评估工具

*并不销售“ECHONET Lite开发套件”本身。而是作为一个本公司产品的应用示例来介绍。

联系我们

关于这些解决方案的咨询,通过下面的咨询表格受理。


合作伙伴

相关的产品和软件