用于手表的村田微型电池的介绍
村田品牌,拥有超过40年以上的生产实绩,
凭借优异品质和出色性能,赢得了众多客户的支持。
用于手表的
村田微型电池的特点
值得信赖并拥有实绩的
氧化银电池SR系列
早在2004年
就开始量产无汞氧化银电池
过去在钮扣型电池中使用汞来抑制内部产生的氢气,因此在技术上很难达到无汞化。为了减少对环境的影响我们很早开始研究了无汞钮扣电池,并早在2004年就开始量产无汞氧化银电池。2009年,实现了碱性钮扣型电池的无汞化。
特有的制造工艺,不易漏液
村田制作所的钮扣型电池由于其特有的密封材料加工和密封技术而具有出色的防漏性能。为了保持电池内部的气密性,我们采用了特有的“J形垫片”作为密封材料。通过设计电池内部到外部的垫片形状,减少了长期使用导致液体泄漏的风险。
累计生产100亿颗
我们的钮扣电池于1977年开始生产,并拥有超过40年的实际生产成果。2017年已累计生产100亿颗。我们将继续响应社会需求,提供满足客户期望的产品。
氧化银电池
(SR, 1.55V)
产品阵容
Please flick and have a look.
Thickness | Type | Diameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8mm | 5.8mm | 6.8mm | 7.9mm | 9.5mm | 11.6mm | ||
1.2mm | Low Drain (NaOH) |
SR512SW (6mAh) |
SR712SW (9.5mAh) |
||||
1.4mm | Low Drain (NaOH) |
SR714SW (15mAh) |
|||||
1.6mm | Low Drain (NaOH) |
SR416SW (8.3mAh) |
SR516SW (11.5mAh) |
SR616SW (16mAh) |
SR716SW (23mAh) |
SR916SW (30mAh) |
|
High Drain (KOH) |
SR1116 (30mAh) |
||||||
2.0mm 2.1mm |
Low Drain (NaOH) |
SR421SW (12.5mAh) |
SR521SW (16mAh) |
SR621SW (18mAh) |
SR721SW (25mAh) |
SR920SW (35mAh) |
|
High Drain (KOH) |
SR721W (29mAh) |
SR920W (40mAh) |
SR1120 (60mAh) |
||||
2.6mm 2.7mm |
Low Drain (NaOH) |
SR527SW (22.5mAh) |
SR626SW (26mAh) |
SR726SW (35mAh) |
|||
High Drain (KOH) |
SR626W (28mAh) |
SR726W (35mAh) |
SR927 (52mAh) |
||||
3.0mm 3.1mm |
Low Drain (NaOH) |
SR731SW (39mAh) |
|||||
High Drain (KOH) |
SR1130 (85mAh) |
||||||
3.6mm | Low Drain (NaOH) |
SR936SW (70mAh) |
|||||
High Drain (KOH) |
SR41 (45mAh) |
||||||
4.2mm | High Drain (KOH) |
SR43 (110mAh) |
|||||
5.4mm | High Drain (KOH) |
SR48 (75mAh) |
SR44 (160mAh) |
碱性钮扣型电池
(LR, 1.5V)
- 优越的经济性
- 使用相对便宜的二氧化锰作为其正极材料,具有出色的性价比。
- 出色的放电稳定性和
重负载脉冲特性 - 即使在瞬时大电流放电时也可以获得稳定的放电电压。
- 出色的防漏液性
- 使用村田独有的特殊密封材料加工和封口技术,具有出色的防漏液性能。
产品阵容
Thickness | Diameter | |
---|---|---|
7.9mm | 11.6mm | |
2.0mm 2.1mm |
LR1120 (45mAh) |
|
3.0mm 3.1mm |
LR1130 (70mAh) |
|
3.6mm | LR41 (45mAh) |
|
4.2mm | LR43 (110mAh) |
|
5.4mm | LR44 (120mAh) |
钮扣型二氧化锰锂电池
(CR, 3V)
- 优越的存储特性
- 精选具有稳定性的物质制作活性物质和电解液并使用独有的封口技术,自放电极少。在常温和常湿下的每年自放电量小于标称容量的1%。
- 出色的防漏液性
- 使用独有的电池结构和电解液,在长时间内表现出出色的防漏液性。
- UL零部件认证合格产品
- 村田的钮扣型二氧化锰锂电池是UL零部件认证合格产品。
(UL1642 文件号 MH12566)
产品阵容
Please flick and have a look.
Thickness | Diameter | |||
---|---|---|---|---|
12mm | 16mm | 20mm | 24mm | |
1.6mm | CR1216 (30mAh) |
CR1616 (60mAh) |
CR2016 (90mAh) |
|
2.0mm | CR1220 (40mAh) |
CR1620 (80mAh) |
||
2.5mm | CR2025 (160mAh) |
|||
3.0mm | CR2430 (300mAh) |
|||
3.2mm | CR1632 (140mAh) |
CR2032 (220mAh) |
||
5.0mm | CR2450 (610mAh) |
包装介绍
<个人客户用>
致钟表用微型电池(钮扣电池)用户告知书
本公司不承接个人客户的询问,请您向销售店询问。