リアルタイムOS搭載マイコン(STM32)向け
Wi-Fi,Bluetooth🄬モジュール評価キットソリューション

ソリューション概要

Wi-Fi(無線LAN)、Bluetooth搭載を今すぐ実現するソリューションを準備

STMicroelectronics eForce Ubiquitous Murata

組込みアプリケーションの開発における大きな障壁の一つである「組み合わせによる問題」を解消し、無線通信(Wi-Fi、Bluetooth)を活用した組込みアプリケーションの開発を「速やか」かつ「スムーズ」にサポート。STM32 Eval Board(評価ボード)での先行開発環境作成もサポート可能です。

ネットワークアプリケーション実現のためのソフトウェア構成

フリックしてご覧ください。
ネットワークアプリケーション実現のためのソフトウェア構成

PN: LBEE5HY1MW-230
CYW43455 Chipset
7.9 x 7.3 x 1.1 mm

802.11 b/g/n/ac + Bluetooth
Type 1MW

Type 1MW EVKボード

STM32H743I-EVAL
(評価ボード)

評価キット

Wi-Fi,Bluetooth機能搭載がお客様の製品開発における最終ゴールではなく、組込みアプリケーションとして何を実現するか、どういった付加価値を持つかが重要となります。

STM32H743I-EVAL(評価ボード)に村田製作所モジュールを接続し、動作させるために必要なソフトウエアを一通りそろえております。面倒な組み合わせ作業はほぼ不要。お客様はアプリケーション開発に注力し、必要な機能を使っていただけます。

お客様の要求機能に応じて、必要な部分だけを分割して提供可能。開発工数を抑え、リーズナブルに、そして機会を逃さず開発していただけます。

ソリューション特長

素早くWi-Fi,Bluetooth開発環境を構築できます

素早くWi-Fi,Bluetooth開発環境を構築できます
  • 開発時間の短縮
    量産に直結可能な組み合わせをTurnkey Solutionとして提供。プロトタイピング開発にありがちな「無駄」「後戻り」をできる限り削減し、商品化に向けたアプリケーション開発が可能です。
  • 低消費電力に対応
    STM32 Dynamic EfficiencyTMやWi-Fi、Bluetoothの組み合わせによる省電力機能に対応。
  • 起動時間が短く、スループット向上
    Linuxに比べ、OS起動時間が短いため、高速起動し、無線を使用することが可能です。(参考例) i.MX6 solo(Linux) 約20 [s] 、STM32H7 RTOS 約488[ms] (電源ON~電波送信までの時間)また、スループットは、STM32F429のマイコンと比較すると約3倍の速度向上
  • 高いAPI互換性
    Wi-FiドライバはAPI互換でIEEE802.11 b/g/n/ac のmoduleに対応。将来的なWi-Fiモジュールのアップデート時にも容易に対応可能。
  • 顧客仕様に応じた機能対応(オプション)
    TX GLOM(送信スループット向上)機能やDFS(APモード)機能にも対応可能。また、仕様に応じてWi-Fi,BTの経路を選択することも可能
  • トータルサポート
    ST社が提供しているST32CubeMXや村田製作所より提供している「無線機能評価サービス」、「電波法認証/Wi-Fi認証取得サポートサービス」をご利用いただくことで、実際の製品開発~量産/販売に向けてトータルサポートが可能。
  • WTS(Wi-Fi認証プログラム)の対応(オプション)
    スループット測定ツールや802.11AC用のWi-Fi認証プログラムに対応

ソリューション仕様

HW仕様

アプリケーション 家電(エアコン)など通信速度を必要としない機器 カメラ、ドアホン、ドローン、サービスロボットなど
特徴 802.11n向け
低消費
高速起動
802.11ac向け
高速通信
高速起動
ST社製 Product STM32F4シリーズ STM32H7シリーズ
CPU(マイコン) 最大 180MHz/225DMIPS
ARM Cortex-M4F
400MHz/856DMIPS
ARM Cortex-M7
メモリ Dual bank Flash(1MB品,2MB品共通),256KB
SRAM
Dual bank 2MB Flash,1MB
RAM
Wi-Fi/IF SDIO2.0 SDIO4.0
LCD TFT Controller ○(1024×768) ○(1024×768),MIPI-DSI
消費電力 3.3V
103mA typ(180MHz)*
100uA typ(Stopモード)
160mA typ(400MHz)*
170uA typ(Stopモード)
村田製作所製モジュール Type 1DXなど Type 1MWなど
スループット TCP Stationモード
TX 20.3[Mbps]
RX 17.0[Mbps](2.4GHz 20MHz幅)
TCP Stationモード
TX 76.2[Mbps]
RX 64.7[Mbps](5GHz 80MHz幅)
OS uC3/Compact STMCube(FreeRTOS)

*STM32s current consumption at VDD 3.3V running from flash memory all peripheral enabled

SDIO, Wi-Fi SW仕様

対応モジュール Type 1DX, Type 1MW
SDIO Driver Murata Manufacturing Co. Ltd
Murata RTOS用 SDIO Driver
  • SDIO 2.0 supprots SDIO CLK 25 MHz(STM32F2/F4)
  • SDIO 4.0 supprots SDIO CLK 100 MHz(STM32H7)
  • Supprots SDIO direct memory Access(DMA)
Wi-Fi機能
  • 2.4GHz and 5GHz IEEE802.11 b/g/n/ac(対応モジュールによって仕様は変わります。)
  • Station機能
    Open/WPA2PSK(AES)
    Power Save Roaming
  • Access Point機能
    Open/WPA2PSK(AES)
  • Host Wake Up
  • 内部サプリカント対応
WPS / Wi-Fi Direct Ubiquitous WPS/Wi-Fi Direct
  • WPS2.0(PIN/PBC),Enrollee,Registar
  • P2P Device Discovery, Group Formation Power Management
ROM/RAM * Wi-Fi Driver ROM 60KB~ / RAM 10KB~
Firmware : ROM 510KB(STA)、500KB(AP)
WPS / Wi-Fi Direct ROM 130KB~ / RAM 30KB~

Bluetooth SW仕様

Bluetooth Spec Bluetooth 5.0準拠 OpenSynergy Blue SDK 6.x
Bluetooth Classic
Bluetooth Low Energy
  • Host Wake Up
Profile Classsic GAP,SPP,FTP,HFP,AVP.HID.PANなど
Bluetooth Low Energy:GATT,HID over GATT,IPSPなど
ROM/RAM * Bluetooth ROM 280KB~ / RAM 80KB~
認証 コンポーネント認証取得済

*ROM/RAM size depend on Bluetooth function adopted by your system 2018/06時点参考値

ソリューション構成

ST社製:STM32F2,Series/STM32F4 Series/STM32H7 Series評価ボード新しいウインドウが開きます

eForce社製:μC3/Compact新しいウインドウが開きます, μNet3新しいウインドウが開きます

ST社製::STMCube(Driver/Middleware/FreeRTOS)

村田製作所製:Type1DX,1MW etc,Murata Wi-Fi Driver For RTOS, Murata SDIO Driver For RTOS

ユビキタスAIコーポレーション社製:Ubiquitous WPS/Wi-Fi Direct新しいウインドウが開きます, Blue SDK新しいウインドウが開きます

*「Wi-Fi Turnkey Solution for STM32 Series」自体は販売してはおりません。弊社製品の適用例の一つとしてご紹介させていただいています。
*Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。

お問い合わせ

こちらのソリューションに関するお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームにて受け付けております。


パートナー