無線センシングソリューションの特長
無線センシングソリューションの
3つの特長
経営環境の変化に素早く対応するため、製造業DXの推進には「効果」と「スピード」の両立が求められます。無線センシングソリューションは、これらを両立させる3つの特長を有しています。
1
必要なのは3つだけ。手軽に設備状態を見える化。
2
設備を止めずに簡単設置
3
豊富な無線センサラインアップ
POINT
1
必要なのは3つだけ。手軽に設備状態を見える化。
・必要なのはセンサ・ゲートウェイ・PCの3つだけ
・お客様のWindows PCにインストール可能な見える化アプリケーションを無償提供(クラウドサーバーは不要)
無償アプリケーション機能の詳細はこちら
・上位システム(PLC, サーバ, アプリケーションなど)はお客様が自由に構築可能
POINT
2
設備を止めずに簡単設置
・電池駆動の無線センサは設備を止めずに後付けで設置可能
・障害物に強いSubGHz帯の特定小電力無線通信を採用
・中継機により、導入環境にあわせた無線ネットワークを構築
POINT
3
豊富な無線センサラインアップ
・振動センサをはじめ様々な種類の無線センサをラインアップ
・用途(予知保全、省エネ、節水など)に適した無線センサをご提案可能
・海外工場への展開も可能
※製品毎に認証取得状況は異なります。詳細は弊社にお問い合わせください。