m-FLIPTMトライアルキットは製品版の導入前に効果を確認しやすい体験版となります。
本キットでは製品版の一部機能を制限したトライアル版をインストールしたPCを2ヶ月間19.8万円(税別)でレンタルし、実際の現場で体験いただくことが可能です。
さらに、お客様からのご要望にお応えして、m-FLIPTMでも村田製作所製のバッテリ駆動無線センサセンサユニットとの連携を実現しました。本キットに「無線センサ連携オプション」を追加していただくことで、無線センサユニットを2ヶ月間9.8万円(税別)でレンタル利用できます。
「m-FLIPTMって本当に効果が出るの?」「改善活動ってどうすればいいの?」「他社のSCADAツールとの違いは?」「PLCが搭載されていない設備のデータ取得は?」「もっと簡単に始めたい!」という声を受け、2ヶ月間特別価格でお試し可能なトライアルキットを2種類ご用意いたしました。
m-FLIPTMは村田製作所でも実際に導入活用している製造業のための生産改善プラットフォームです。
ものづくりのノウハウを活かしたこのソリューションをトライアルとして体験していただく事で運用をイメージしていただけます。
様々なメーカーの設備情報を一元的に可視化できます。これは無線センサユニットと連携することで、製造プロセスデータや環境計測データを合わせて収集することが可能になります。また、古い設備でも問題ございません。明るさセンサとダイヤルユニットを活用することで、積層表示灯から設備情報や人の作業情報を取得/可視化することが可能です。さらに設備停止時間の内訳を細かく分類・集計・可視化することで、改善ポイントを発見しやすくします。
タッチパネルを用いて作業者自身が作業時間を簡単に登録できる作業ロス分析や、設備保全向けの故障分析を多角的に行うことができます。さらに無線センサ連携によって、品質管理向けのプロセス監視や稼動分析、エネルギー消費量監視、設備パフォーマンスに影響を与える外部要因の分析に活用できます。
当社で実際に行ってきたm-FLIPTMを用いた改善のノウハウを基に、お客様のニーズに合った改善をご提案いたします。
また、お客様のお悩み・課題に対し、解決方法・手段を現場に寄り添いサポートさせて頂きます。
■サーバPCには、データ収集用のm-FLIPTM IFと可視化用のm-FLIPTM UXをインストールした状態でお客様にご提供します。
■お客様側では、サーバPCを設備とクライアントPCにそれぞれイーサネットケーブルで接続してご利用いただきます。
■本トライアルではアンドン、ガントチャート、月報の機能がご利用可能です。
■無線センサ連携オプションでは、センサユニットを1設備につき1台まで設置可能です。
※設備は最大2台まで接続可能です。
PLC接続の場合 | 明るさセンサ・ダイヤルユニットの場合 | |
---|---|---|
収集可能なデータ | 非稼動項目数最大4項目(タッチパネル経由)・設備トラブル項目数最大20項目(PLC経由) | 非稼動項目数最大11項目(ダイヤルユニット経由) 設備の稼動情報7項目(明るさセンサ経由) |
無線センサ連携オプション | 設備1台につき、1種類の各種ロギングデータ | - |
接続可能なPLC | 国内主要メーカーPLC(設備2台まで) | - |
接続可能な設備台数 | 最大2台まで *無線センサ連携オプション共通 |
最大2台まで *無線センサ連携オプション共通 |
ご提供物 | m-FLIPTMインストール済みサーバーPC1台 / 操作マニュアル一式/ライセンスキー2個 内蔵ソフトウエア:m-FLIPTM IF / m-FLIPTM UX / Motionboard / Power BI |
m-FLIPTMインストール済みサーバーPC1台 / 操作マニュアル一式/ライセンスキー2個 内蔵ソフトウエア:m-FLIPTM IF / m-FLIPTM UX / Motionboard / Power BI / 明るさセンサ×1台 / ダイヤルユニット×1台 / 無線ユニット×1台 / ゲートウェイ×1台 |
無線センサ連携オプション | 設備1台につき、村田製作所製無線センサユニットを1台 温湿度センサ、振動センサ、アナログ無線化ユニット、接点信号無線化ユニットなどから選択 |
設備1台につき、村田製作所製無線センサユニットを1台 温湿度センサ、振動センサ、アナログ無線化ユニット、接点信号無線化ユニットなどから選択 |
トライアルキット レンタル料金 |
2ヶ月間 198,000円(税別)
|
2ヶ月間 237,000円(税別)
|
無線センサ連携オプション レンタル料金 |
2ヶ月間 98,000円(税別)
|
2ヶ月間 98,000円(税別)
|
リストアンドン、ガントチャート、月報アプリで設備の詳細な稼動状況、生産数や作業者情報などを本導入に近い形で収集し、見える化できます。
キットのレンタル、設置・セッティング・撤去等の導入支援込みの価格でご提供いたします。同様に、無線センサ連携オプションも9.8万円(税別)でお試し可能です。
対象ソフトがインストールされたPCをそのままレンタル可能です。
明るさダイヤルセンサや各種無線センサを利用することで、プログラムレス・配線レスで簡単にデータ収集・可視化が可能です。
導入をご検討の方向けに、
製品リーフレットを用意しております。
ぜひご覧ください。
製品版導入前に効果を確認しやすい体験版を特別価格にてご用意、まずはスモールスタートで効果を実感してください。
詳しくはこちら製品ロス削減・稼動率でのお悩みや
他社システムとの連携についても
お気軽にお問合せください。