SERVICE
私たち村田製作所は、これまで「ものづくり」の経験で培ってきた長年のノウハウと村田製作所の強みである製品技術を組み合わせて、ものづくり現場の生産性を高めることに貢献しています。
m-FLIPTM はソフトウェア、ハードウェア、支援サービスを用いて、初期導入から見えるかの実現を迅速に行い、その後の改善活動のスピードアップを図るソリューションです。ITシステムを導入しても「ものづくり」の価値が出せていないお客様にデータの収集/可視化に加え、その先の安全性や生産性向上を見出す仕組みをお届けいたします。
m-FLIP:
設備稼動改善ソリューション
提供システム・サービス
こんなことでお困りの方へ
- 具体的に改善につながる設備の非稼動要因の特定ができない
- 生産設備のヒト時間の計測に手間がかかって進められない
- 改善活動の効果をタイムリーに把握することができない
- 何から改善を進めればよいのか分からない
期待効果
- 設備効率改善、工数削減
- 生産性向上、投資抑制
- 現場改善意識の向上

複数メーカー製PLC、デバイスからの設備稼動情報を一括で収集・管理する独自のソフトウェアを通じて、設備からの情報を収集。ヒトの作業情報はタッチパネルPCを通じて収集。これらのデータを日付時間管理して統合し、お客様指定のサーバーに蓄積します。
見える化

各種設備稼動情報や独自の設備情報分析レポートにより、生産改善に役立つ情報を見える化、設備稼動の詳細情報を見える化。月報アプリでのパレート分析を通じて優先課題の特定に寄与します。これにより現場での問題早期特定や改善活動に取り組むことができます。
見える化をサポート




m-FLIPと生産管理システムなどのデータをマージし、収集・加工・分析・表示することで、より緻密で多角的な検証・改善を実現し、業務効率化・生産性の向上が期待できます。

村田製作所の現場経験者が、データ活用方法や改善活動へのアドバイスを行います。入門編では、セミナー形式で操作設定方法のレクチャー及びシステム活用事例のご紹介などのサービスをご提供。実践編では、個別ケースの分析とレポーティングによる生産性改善アドバイスサービスをご提供します。
お客様の課題やシステム要件の確認、見える化システムの導入及び稼動環境構築まで、システム設置から動作疎通確認までをご支援。システム導入時の教育サービスも実施します。
お客様のご要求に基づき、システム機能の追加・変更、稼動環境変更など、個別に対応します。
システム構成
設備の詳細な稼動状況、生産数や作業者情報などをタイムリーに収集し、村田製作所のノウハウを詰め込んだレポートとしてパッケージ化。「m-FLIP」を活用することで、改善活動を効率的に進め、改善意識や生産性の向上、コスト削減を実現します。
フリックしてご覧ください。
動作環境
-
- m-FLIP IF
-
- OS:Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit - CPU:Intel Atom Processor E3845 1.91GHz以上
- メモリ:16GB以上
- OS:Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit
-
- m-FLIP UX
-
- OS:Microsoft Windows Server 2019 Standard
- CPU:Intel(R) Xeon(R) E-2226G CPU @ 3.40GHz
- メモリ:16GB
-
- m-FLIP 閲覧用PC
-
- OS:Microsoft Windows 10 64bit
- ブラウザ:Microsoft Edge(Chromiumベース)、Google Chrome
-
- 対応PLCメーカー
-
三菱電機・オムロン・キーエンス・横河電機・シーメンス
*一部機種によっては対応できない場合がございます。