muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

現場の業務改善支援ツールJIGlet(ジグレット)

製品紹介

製品構成

  • デバイス(SIM内蔵)

    サイコロ・ボタン・照度
  • データ収集設定・管理

    JIGletアプリ・JIGletサイト

    ※端末(PC or iPad)はお客様にてご準備ください。

デバイス詳細

フリックしてご覧ください。
製品名 サイコロデバイスの画像 サイコロデバイス

6種類の動作を見える化!

ボタンデバイスの画像 ボタンデバイス

ボタンを押すだけ簡単!

照度デバイスの画像 照度デバイス

古い設備も対応可能!

特徴
  • 6種の動作を把握
  • フレキシブルに設定が可能
  • SIM内蔵により移動可能
  • 特定の時間計測
  • 生産数の把握
  • SIM内蔵により移動可能
  • 取り付けるだけ
  • PLC不要
  • 旧設備に対応可能
  • 多種の積層表示灯に対応
型番 AW-CUB-MB AW-BTN-MB AW-SGN-MB
使用電池 リチウムイオン電池(動作用)
ボタン電池CR1220(日時保持用)
リチウムイオン電池(動作用)
ボタン電池CR1220(日時保持用)
ボタン電池CR1220(日時保持用)
SIM内蔵
動作環境 温度 0℃~40℃ 温度 0℃~40℃ 温度 0℃~40℃
防水性能 なし なし なし
サイズ W60×D60×H60 (mm) W60×D60×H46.5(mm)
※ボタンを含まず

W60×D60×H51(mm)
※ボタンを含む
本体:W48×D76.5×H15(mm)
※突起部含まず

センサー部:W27×D40×H11 (mm)
備考 ※充電ドックが
付属されています
※充電ドックが
付属されています
※ACアダプターが
付属されています

JIGlet Site・JIGletアプリサポート環境

フリックしてご覧ください。
製品名 JIGlet Site JIGlet アプリ
端末 [Windows] Google Chrome(最新)
[Windows] Microsoft Edge (最新)
[MacOS X] Google Chrome(最新)
  • ・iPad(第6世代)および同等以上のスペックを持つ端末
  • ・iPad Pro(第2世代)以降、iPad Air(第3世代)以降
  • ・iPad mini (第5世代)以降
OS Microsoft Windows(以下Windows)
Apple MacOS X
iOS12以降
備考
  • ※画面向きは横向きのみ対応
  • ※機種依存がある場合はその限りではありません。
  • ※iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

データ収集設定・
管理の初期設定

初期設定は、
誰でも簡単に3ステップで完了!
STEP 01

ユーザー登録

STEP 02

シナリオの設定

STEP 03

利用開始!

STEP 01

ユーザー登録

お申し込み手続きが完了後、申込書に記載のメールアドレス宛に、以下のメールが届きます。
メール本文にそってパスワードを設定し、ユーザー登録を完了してください。
メールに記載しているURLは、対応ブラウザで開いてください。

ユーザー登録
STEP 02

データ収集設定(シナリオ)の設定

以下JIGletアプリのヘルプ画面を参照しながら、シナリオを作成してください。

デバイスの設定
デバイスの設定

使用するデバイスを設定します

ファンクションの設定
ファンクションの設定

各ファンクションのラベル名を記入し収集するデータ内容を設定します。

(例)

  • ・1面が上になったら〇〇という意味にする
  • ・1面が上になったら〇〇という意味にする
  • ・点灯したら〇〇という意味にする
出力方法の設定
出力方法の設定

出力ブロックを配置しファンクションを出力ブロックにつなぎます。

現場担当者が、3種類のデバイスと、データ収集設定(シナリオ)とを、創意工夫して組み合わせることで現場のさまざまなシーンに利用できます。
データ収集設定(シナリオ)を作成できたら、デバイスの電源をONにして、デバイスを動かせば、すぐにデータ収集が可能です!

  • サイコロデバイス
    サイコロデバイス
    サイコロデバイス

    サイコロの面を上にする

  • ボタンデバイス
    ボタンデバイス
    ボタンデバイス

    ボタンを押す

  • 照度デバイス
    照度デバイス
    照度デバイス

    点灯/消灯を検知

  • データ

    データを貯める

  • メール

    メールを送る

JIGletの使い方動画
STEP 03

利用開始!

分析方法

サイコロデバイスを使用

サイコロデバイスを使用

  • ・設備の非稼働要因を把握したい
  • ・作業者別の生産性を把握したい
1デバイスで6種の非稼働要因を集計・グラフ化!

1デバイスで6種の非稼働要因を集計・グラフ化!

作業者別の時間・内容を 集計・グラフ化!

作業者別の時間・内容を集計・グラフ化!

ボタンデバイスを使用

ボタンデバイスを使用

  • ・工程間の連絡をスムーズに行いたい
  • ・生産数を把握したい
ボタンを押すと引き取りや部材投入をコールできる!

ボタンを押すと引き取りや部材投入をメールで通知できる!

ボタンを押して生産数を 集計、グラフ化!

ボタンを押して生産数を集計、グラフ化!

照度デバイスを使用

照度デバイスを使用

  • ・設備の稼働状況を把握したい
  • ・設備の稼働率がわからない
PC管理画面でアンドン表示!

PC管理画面でアンドン表示!

稼働・非稼働を集計・グラフ化!

稼働・非稼働を集計・グラフ化!

蓄積されている全てのデータは
CSVでダウンロードが可能

各デバイスが検知したデータはCSVのみ即時ダウンロードが可能となります。
詳細の分析や、独自のグラフ作成にご活用頂けます。

便利なアプリ機能

JIGletアプリiPad 専用アプリ

センサー管理、シナリオ作成、分析機能はiPadアプリでもご利用いただけます。
持ち歩きが便利なiPadで気軽にストレスなく操作可能です。

JIGletアプリの説明1
JIGletアプリの説明2
JIGletアプリの説明3

関連記事