ムラタの時計用マイクロ電池のご紹介
ムラタブランドは、40年以上の製造実績と最高の品質・性能で
多くのお客様に支持されています。
ムラタの時計用
マイクロ電池の特徴
信頼と実績の酸化銀電池
SRシリーズ
2004年、
世界で初めて水銀0%の
酸化銀電池を商品化
旧来ボタン形電池には、内部で発生する水素ガス抑制のために水銀が使用されており、無水銀化は技術的に困難とされていました。しかしムラタでは環境負荷低減を目指し、ボタン形電池の無水銀化にいち早く着手。その結果2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。さらに2009年には、アルカリボタン電池の無水銀化にも成功しています。
漏液しづらい独自の製法
ムラタのボタン形電池は、独自の特殊シール材処理と封口技術により、優れた耐漏液性を実現しています。電池内部の気密を保つためのシール材には、独自の特許技術である 「J形ガスケット」 を採用。電池内部から外部にいたるガスケット形状の工夫により、液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
累計生産100億個
世界シェア45%(当社推定)
ムラタのボタン形電池は1977年に生産を開始し、以来40年を超える生産実績を誇ります。2017年には累計生産数100億個を達成し、酸化銀電池において約45%のシェア(当社推定)を保有するにいたっています。
製品ラインアップ
酸化銀電池 (SR、1.55V)
ラインアップ
フリックしてご覧ください
高さ | タイプ | 直径 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8mm | 5.8mm | 6.8mm | 7.9mm | 9.5mm | 11.6mm | ||
1.2mm | 小電流タイプ (NaOH) |
SR512SW (6mAh) |
SR712SW (9.5mAh) |
||||
1.4mm | 小電流タイプ (NaOH) |
SR714SW (15mAh) |
|||||
1.6mm | 小電流タイプ (NaOH) |
SR416SW (8.3mAh) |
SR516SW (11.5mAh) |
SR616SW (16mAh) |
SR716SW (23mAh) |
SR916SW (30mAh) |
|
大電流タイプ (KOH) |
SR1116 (30mAh) |
||||||
2.0mm 2.1mm |
小電流タイプ (NaOH) |
SR421SW (12.5mAh) |
SR521SW (16mAh) |
SR621SW (18mAh) |
SR721SW (25mAh) |
SR920SW (35mAh) |
|
大電流タイプ (KOH) |
SR621W (20mAh) |
SR721W (29mAh) |
SR920W (40mAh) |
SR1120 (60mAh) |
|||
2.6mm 2.7mm |
小電流タイプ (NaOH) |
SR527SW (22.5mAh) |
SR626SW (26mAh) |
SR726SW (35mAh) |
SR927SW (52mAh) |
||
大電流タイプ (KOH) |
SR626W (28mAh) |
SR726W (35mAh) |
SR927W (52mAh) |
||||
3.0mm 3.1mm |
小電流タイプ (NaOH) |
SR731SW (39mAh) |
|||||
大電流タイプ (KOH) |
SR1130 (85mAh) |
||||||
3.6mm | 小電流タイプ (NaOH) |
SR936SW (70mAh) |
|||||
大電流タイプ (KOH) |
SR41 (45mAh) |
SR936W (75mAh) |
|||||
4.2mm | 大電流タイプ (KOH) |
SR43 (110mAh) |
|||||
5.4mm | 大電流タイプ (KOH) |
SR48 (75mAh) |
SR44 (160mAh) |
アルカリボタン電池 (LR、1.5V)
- 優れた経済性
- 正極材料に比較的安価な二酸化マンガンを使用しており、コストパフォーマンスに優れています。
- 優れた放電安定性と
重負荷パルス特性 - 瞬間的な大電流放電においても安定した放電電圧が得られます。
- 優れた耐漏液性
- ムラタ独自の特殊シール材処理及び封口技術により、優れた耐漏液性を実現しています。
ラインアップ
高さ | 直径 |
---|---|
11.6mm | |
5.4mm | LR44 (120mAh) |
コイン形二酸化マンガン
リチウム電池 (CR、3V)
- 優れた保存特性
- 活物質、電解液に安定性のある物質を厳選し、さらには独自の封口技術により極めて少ない自己放電を実現。常温常湿での自己放電量は、公称容量に対して年間1%未満です。
- 優れた耐漏液性
- 独自の電池構造と電解液の採用により、長期間にわたって優れた耐漏液性を保ちます。
- UL部品認定合格品
- ムラタのコイン形二酸化マンガンリチウム電池は、ULの部品認定合格品となっています。
(UL1642 File No. MH12566)
ラインアップ
フリックしてご覧ください
高さ | 直径 | |||
---|---|---|---|---|
12mm | 16mm | 20mm | 24mm | |
1.6mm | CR1216 (30mAh) |
CR1616 (60mAh) |
CR2016 (90mAh) |
|
2.0mm | CR1220 (40mAh) |
CR1620 (80mAh) |
||
2.5mm | CR2025 (160mAh) |
|||
3.0mm | CR2430 (300mAh) |
|||
3.2mm | CR1632 (140mAh) |
CR2032 (220mAh) |
||
5.0mm | CR2450 (610mAh) |
パッケージのご紹介
<個人のお客様向け>
時計用マイクロ電池(ボタン電池)ご利用のお客様へ
当社では個人のお客様からのお問い合わせは受け付けておりませんので、販売店へお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。