ムラタの時計用マイクロ電池のご紹介
ムラタブランドは、40年以上の製造実績と最高の品質・性能で
多くのお客様に支持されています。
ムラタの時計用
マイクロ電池の特徴
信頼と実績の酸化銀電池
SRシリーズ
2004年、
世界で初めて水銀0%の
酸化銀電池を商品化

旧来ボタン形電池には、内部で発生する水素ガス抑制のために水銀が使用されており、無水銀化は技術的に困難とされていました。しかしムラタでは環境負荷低減を目指し、ボタン形電池の無水銀化にいち早く着手。その結果2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。さらに2009年には、アルカリボタン電池の無水銀化にも成功しています。
漏液しづらい独自の製法

ムラタのボタン形電池は、独自の特殊シール材処理と封口技術により、優れた耐漏液性を実現しています。電池内部の気密を保つためのシール材には、独自の特許技術である 「J形ガスケット」 を採用。電池内部から外部にいたるガスケット形状の工夫により、液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
累計生産100億個
世界シェア45%(当社推定)

ムラタのボタン形電池は1977年に生産を開始し、以来40年を超える生産実績を誇ります。2017年には累計生産数100億個を達成し、酸化銀電池において約45%のシェア(当社推定)を保有するにいたっています。
製品ラインアップ
酸化銀電池 (SR、1.55V)
ラインアップ
フリックしてご覧ください
高さ | タイプ | 直径 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8mm | 5.8mm | 6.8mm | 7.9mm | 9.5mm | 11.6mm | ||
1.2mm | 小電流タイプ (NaOH) |
SR512SW (6mAh) |
SR712SW (9.5mAh) |
||||
1.4mm | 小電流タイプ (NaOH) |
SR714SW (15mAh) |
|||||
1.6mm | 小電流タイプ (NaOH) |
SR416SW (8.3mAh) |
SR516SW (11.5mAh) |
SR616SW (16mAh) |
SR716SW (23mAh) |
SR916SW (30mAh) |
|
大電流タイプ (KOH) |
SR1116 (30mAh) |
||||||
2.0mm 2.1mm |
小電流タイプ (NaOH) |
SR421SW (12.5mAh) |
SR521SW (16mAh) |
SR621SW (18mAh) |
SR721SW (25mAh) |
SR920SW (35mAh) |
|
大電流タイプ (KOH) |
SR621W (20mAh) |
SR721W (29mAh) |
SR920W (40mAh) |
SR1120 (60mAh) |
|||
2.6mm 2.7mm |
小電流タイプ (NaOH) |
SR527SW (22.5mAh) |
SR626SW (26mAh) |
SR726SW (35mAh) |
SR927SW (52mAh) |
||
大電流タイプ (KOH) |
SR626W (28mAh) |
SR726W (35mAh) |
SR927W (52mAh) |
||||
3.0mm 3.1mm |
小電流タイプ (NaOH) |
SR731SW (39mAh) |
|||||
大電流タイプ (KOH) |
SR1130 (85mAh) |
||||||
3.6mm | 小電流タイプ (NaOH) |
SR936SW (70mAh) |
|||||
大電流タイプ (KOH) |
SR41 (45mAh) |
SR936W (75mAh) |
|||||
4.2mm | 大電流タイプ (KOH) |
SR43 (110mAh) |
|||||
5.4mm | 大電流タイプ (KOH) |
SR48 (75mAh) |
SR44 (160mAh) |
アルカリボタン電池 (LR、1.5V)
- 優れた経済性
- 正極材料に比較的安価な二酸化マンガンを使用しており、コストパフォーマンスに優れています。
- 優れた放電安定性と
重負荷パルス特性 - 瞬間的な大電流放電においても安定した放電電圧が得られます。
- 優れた耐漏液性
- ムラタ独自の特殊シール材処理及び封口技術により、優れた耐漏液性を実現しています。
ラインアップ
高さ | 直径 |
---|---|
11.6mm | |
5.4mm | LR44 (120mAh) |
コイン形二酸化マンガン
リチウム電池 (CR、3V)
- 優れた保存特性
- 活物質、電解液に安定性のある物質を厳選し、さらには独自の封口技術により極めて少ない自己放電を実現。常温常湿での自己放電量は、公称容量に対して年間1%未満です。
- 優れた耐漏液性
- 独自の電池構造と電解液の採用により、長期間にわたって優れた耐漏液性を保ちます。
- UL部品認定合格品
- ムラタのコイン形二酸化マンガンリチウム電池は、ULの部品認定合格品となっています。
(UL1642 File No. MH12566)
ラインアップ
フリックしてご覧ください
高さ | 直径 | |||
---|---|---|---|---|
12mm | 16mm | 20mm | 24mm | |
1.6mm | CR1216 (30mAh) |
CR1616 (60mAh) |
CR2016 (90mAh) |
|
2.0mm | CR1220 (40mAh) |
CR1620 (80mAh) |
||
2.5mm | CR2025 (160mAh) |
|||
3.0mm | CR2430 (300mAh) |
|||
3.2mm | CR1632 (140mAh) |
CR2032 (220mAh) |
||
5.0mm | CR2450 (610mAh) |
パッケージのご紹介
-
5連ブリスターパック
PDFカタログ
ダウンロード
村田製作所について
- 本社所在地
- 京都府長岡京市東神足1-10-1
- 資本金
- 694億44百万円
(2020年3月31日現在) - 株式コード
- 6981
- 上場証券取引所
- 国内/東京 海外/シンガポール
- 連結売上高
- 1,534,045百万円(2020年3月期)
- 連結従業員数
- 74,109名(2020年3月31日現在)