muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

All-in-One蓄電池システム

All-in-One
蓄電池システムの特長

All-in-One蓄電池システムは、蓄電池付きパワーコンディショナ。ご家庭の太陽光発電システムに組み込むことで
太陽電池パネルで発電した電力を蓄電池に充電し、夜間に活用する、
非常時のバックアップとして活用するなど様々な用途での活用ができるようになります。

高品質
リチウムイオン
電池搭載

自社製のオリビン型リン酸鉄
リチウムイオン電池(FORTELION※)を
採用。安全かつ超長寿命を実現。

一体化による
高い施工性

蓄電池とパワーコンディショナが
一体化しているので施工性に優れ、
設置の手間も少なくて済みます。

  • 将来のVPP(バーチャル・パワー・プラント)
    利用にも耐える、高い充放電サイクル寿命
  • 停電時の自立運転自動切換機能搭載
  • 太陽光発電コンバータ・蓄電池インバータ
    両方の高い変換効率による、エナジーロス最小化

FORTELIONロゴ FORTELIONは株式会社村田製作所の商標です。

左に太陽光発電、右に住居。間にAll-in-One蓄電池システムが配置された図。システム内で太陽光発電コンバータ・蓄電池インバータ両方の高い変換効率による、エナジーロス最小化の実現が図示されています。

お客様のニーズにお応えする 4つの運転コース

All-in-One蓄電池システムには、太陽電池で発電した電力を賢く運用いただくための4つのコースがあります。
お客様のニーズに応じて簡単操作で切り替え可能です。

コースの特長はこちらから

製品仕様

All-in-One蓄電池システム

寸法入りAll-in-One蓄電池システム(W711*H735*D324mm)の製品画像
型式 MPR01S5535MR
(新製品)
太陽光発電電力変換効率 96.2%(定格)、ピーク97%
連系運転時定格出力電力 AC202V/5.5kW/5.8kVA(Φ0.95)
蓄電池定格充放電電力 2.0kW
自立運転時定格出力電力 AC101V/2.0kVA
太陽光入力回路数 4回路(MPPT回路数4回路)
太陽光入力電圧範囲 DC65V~440V
太陽光入力最大許容電圧 DC450V
MPPT動作電圧範囲 DC65V~360V
1回路あたりの最大入力 3.0kW/ストリング(2.2kW/ストリングで電力制限動作、合計8.8kW以内)12.5A
蓄電池定格容量 3.5kWh
蓄電池初期実効容量 3.11kWh
蓄電池充放電効率 96.6%
待機電力 10W以下
IP等級 IP55
ECHONET Lite対応 ECHONET Lite Release J(ENL認証登録番号:GZ-000605 (登録日:2020/11/11))
AIF太陽光発電クラス AIF認証登録番号:LZ-000135(登録日:2020/11/11)
AIF蓄電池クラス AIF認証登録番号:LZ-000136(登録日:2020/11/11)
運転コース(表示) ①自動運転コース(AUTO)
②夜間充電優先コース(ECO)
③自家消費優先コース(GREEN)
④備蓄優先コース(STORE)
動作環境温度※ 詳細はこちら
保存環境温度 -20~60℃
JET認証 登録番号 MD-0047
外形寸法 W697.5×H792×D325.5mm
製品重量 88kg(梱包重量:98kg)
製造国 日本

※製品改良のため、上記は予告なく変更することがあります。

寸法入りAll-in-One蓄電池システム(W711*H735*D324mm)の製品画像
型式 MPR01S4023MR
太陽光発電電力変換効率 96.3%(定格)、ピーク 96.8%
連系運転時定格出力電力 AC202V/4.0kW/4.2kVA(φ0.95)
蓄電池定格充放電電力 2.0kW
自立運転時定格出力電力 AC101V/2.0kVA
太陽光入力回路数 2回路
太陽光動作電圧範囲 DC65V~440V
太陽光入力最大許容電圧 DC450V
MPPT動作電圧範囲 DC65V~360V
1回路あたりの最大入力 3.0kW/ストリング(2.7kW/ストリングで電力制限動作、合計6kW以内)12.5A
蓄電池定格容量 2.3kWh
蓄電池初期実効容量 2.08kWh
蓄電池充放電効率 96.9%
待機電力 10W以下
IP等級 IP55
ECHONET Lite対応 ECHONET Lite Release J(ENL認証登録番号:GZ-000605(登録日:2019/3/26))
AIF太陽光発電クラス AIF認証登録番号:LZ-000135(登録日:2019/3/26)
AIF蓄電池クラス AIF認証登録番号:LZ-000136(登録日:2019/3/26)
運転コース(表示) ①自動運転コース(AUTO)
②夜間充電優先コース(ECO)
③自家消費優先コース(GREEN)
④備蓄優先コース(STORE)
動作環境温度※ 詳細はこちら
保存環境温度 -20~60℃
JET認証 登録番号 MD-0036
外形寸法 W711*H735*D324mm
製品重量 75kg(梱包重量:85kg)
製造国 日本

※製品改良のため、上記は予告なく変更することがあります。

HVDC蓄電池ユニット

寸法入りHVDC蓄電池ユニット(W645*H735*D324mm)の製品画像 接続イメージ図。リモコン1台に対し、蓄電池システム2台まで接続可能。All-in-One蓄電池システム1台に対し、HVDC蓄電池ユニット1台接続可能。
型式 MPR01H2035MR
蓄電池定格容量 3.5kWh
蓄電池初期実効容量 3.12kWh
IP等級 IP55
動作環境温度 詳細はこちら
保存環境温度 -20~60℃
外形寸法 W645*H735*D324mm
製品重量 72kg(梱包重量:82kg)
製造国 日本

動作環境温度について

天候や設置環境によっては蓄電池保護の為、充放電電流を制限する場合がございます。

  • 外気温氷点下環境でも充電と放電を行います。
  • 10℃を下回り、0℃までの環境下での充電は、蓄電池保護の為、電流を制限して充電を行います。(充電時間最大約3時間)
  • 0℃を下回り、-10℃までの環境下での充電は、蓄電池保護の為、約50%の充電に制限します。(充電時間最大約5時間)
  • -10℃を下回り、-20℃までの環境では、設備保護の為、微小電流で充電を行います。
  • 設置条件:北海道道東・道北の一部極寒地域設置の場合の保証適用条件に「屋内設置」を追加させていただきます。
    (詳細は取扱説明書を参照願います。) 
  • 気象警報連動機能動作中においては、気象警報受信時、-10℃までの低温環境下においても蓄電池容量100%まで充電いたします。
    (充電時間最大約5時間、当該充電は400回を上限とします。連動動作の対象となる警報は取扱説明書を参照願います。)

※製品改良のため、上記は予告なく変更することがあります。

※All-in-One蓄電池システム、HVDC蓄電池ユニットにはリサイクル可能なリチウムイオン電池が搭載されています。
本システムを廃棄される際は、当社問い合わせ窓口までお問い合わせください。

製品保証

安心の15年保証

All-in-One蓄電池システム、HVDC蓄電池ユニットを長期間、安心してお使いいただくために、標準15年保証つきでお届けいたします。

保証対象製品
All-in-One蓄電池システム(MPR01S5535MR)、
All-in-One蓄電池システム(MPR01S4023MR)、
HVDC蓄電池ユニット(MPR01H2035MR)、
屋内用リモコン(MPR0003)、RPR用CT(φ16/MPR0004・φ24/MPR0009)
保証期間
起算日※より15年間
容量保証
定格容量の60%
保証条件
  • All-in-One蓄電池システム・HVDC蓄電池ユニット本体の寿命保証適用条件は、保証適用起算日※から15年間となります。
  • 屋内用リモコン(MPR0003)、RPR用CT(φ16/MPR0004・φ24/MPR0009)についてもAll-in-One蓄電池システムとの同時使用を条件として、15年保証の対象となります。
  • ケーブル類・その他付属品は製造初期不具合のみ対応となります。(交換品郵送対応)
  • 取扱説明書に基づく正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、無償で修理または交換いたします。
  • 保証適用条件※として、当社施工ID保有の施工者様が施工説明書に基づき設置していること、およびインターネット接続継続運転+系統連系開始後3カ月以内のWeb保証登録を行っていただく必要があります。
  • 取扱説明書に基づく正常なご使用状態で、蓄電池の蓄電容量が初期定格容量の60%を下回っている場合には、当社規定に基づき機器交換等対応いたします。※
※詳細は保証約款を参照願います。

蓄電池システムに関する
補助金関連情報

All-in-One蓄電池システムは、
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)
●【環境省戸建ZEH】令和2年度 環境省によるZEH補助金
●平成31年度 災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金

の蓄電システム一覧へ製品登録されております。
詳しくは、下記ホームページでご確認ください。

環境共創イニシアチブ
蓄電システム登録済製品一覧はこちらリンク先を別窓表示

パッケージ型番と構成機器については下表を参照ください。

フリックしてご覧ください。
パッケージ型番 MPR-P001 MPR-P002 MPR-P003 MPR-P004 MPR-P005
蓄電池定格容量 2.3kWh 5.8kWh 4.6kWh 8.1kWh 11.6kWh
構成機器×数量 All-in-One蓄電池システム
MPR01S4023MR
1台 1台 2台 2台 2台
HVDC蓄電池ユニット
MPR01H2035MR
- 1台 - 1台 2台
屋内用リモコン
MPR0003
1台

新製品発売に伴い、以下のパッケージ型番を令和3年度【環境省戸建ZEH】補助金に登録予定です。

フリックしてご覧ください。
パッケージ型番 MPR-P011 MPR-P013 MPR-P020 MPR-P021
蓄電池定格容量 3.5kWh 7kWh 6.9kWh 13.9kWh
構成機器×数量 All-in-One蓄電池システム
MPR01S5535MR
1台 2台 1台 2台
HVDC蓄電池ユニット
MPR01H2035MR
- - 1台 2台
屋内用リモコン
MPR0003
1台

補助金を受けて、本製品を購入いただいた場合、所有者は法定耐用年数(6年間)の期間、取扱説明書等に従い、適切な管理・運用を図らなければなりません。

本製品購入後は故障内容により、無償または有償の修理対応をいたします。

連係機器

当社製品と連係が可能な各社のシステムです。

フリックしてご覧ください。
システム名 製品名 会社名
HEMS ミルエコminiリンク先を別窓表示 株式会社メディオテック