muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

All-in-One蓄電池システム

All-in-One蓄電池システム

蓄電池を内蔵したハイブリッドパワーコンディショナ。
1台で「太陽光発電の余剰売電」「蓄電池活用による買電節約」
「非常時の電力供給」に対応します。

型式:MPR01S5535MR 製品仕様・情報はこちら
型式:MPR01S5535MR

All-in-One蓄電池システムの製品・機能紹介

All-in-One蓄電池システム 3つの特長

All-in-One蓄電池システムは、
安全性と長期保証の提供にこだわりつつ、
住宅への設置を考慮し
コンパクトサイズ一体型を実現しました。

1.「最適」な蓄電池容量かつ必要な機能をコンパクトサイズに集約

パワーコンディショナ出力5.5kW、定格蓄電池容量は3.5kWh 最適な蓄電池容量で「非常時の電力供給」に対応します。この容量で家庭内の電化製品、冷蔵庫約24時間、照明約12時間、スマートホン充電3回×4台、扇風機約12時間に加え、ノートPC約7.5時間、WiFiルータ約24時間、エアコン約2時間 の同時使用が可能です。(MPR01S5535MRの場合)
蓄電池容量をもっと増やされたいお客様には、増設用蓄電池ユニット「HVDC蓄電池ユニット(3.5kWh)」をご用意しています。

※冷蔵庫約24時間(2017年秋モデル500L相当消費電力30W×24時間≒720Wh)、照明約12時間(LED電球 40W相当6ヶ相当 消費電力31W×12時間≒372Wh)、スマホ充電3回×4台(電池容量12.16Wh×4台*3回≒146Wh)、扇風機約12時間(2018年モデル相当消費電力22W×12時間=264Wh)ノートパソコン約7.5時間(国内メーカー2020年夏モデル 液晶12.1型、第10世代インテル® 4コアCPU、i5、SSD256GB(PCIe)、スーパーマルチドライブ 定格電力値51W×7.5時間≒383Wh)、WiFiルーター約24時間(国内メーカー2018年秋モデル IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大消費電力16W×24時間≒384Wh)、エアコン約2時間(2020年モデル単相100V 能力2.2kW相当冷房時消費電力425W×2時間≒850Wh)の同時使用が可能です。(合計3,118Wh≒All-in-One蓄電池システム(MPR01S5535MR)蓄電池初期実効容量3,110Wh)
※各機器の使用可能時間は、電気機器の消費電力、お客様の使用状態、蓄電池の充電状態により、変動する可能性があります。

2.「安全」に徹底的にこだわった蓄電池セル

多くのリチウムイオン電池方式の中から、特に安全性の高い「オリビン型リン酸鉄リチウムイオン電池 FORTELION※」を採用しました。
さらに、超長寿命を実現するため、「高純度材料の採用」、「日本国内での蓄電池セル製造」を行うとともに、品質の安定化を図るため、「日本国内での製品組み立て」を行っています。

FORTELIONロゴ FORTELIONは株式会社村田製作所の商標です。

蓄電池セル製造拠点:株式会社東北村田製作所ページを別窓表示 製品組み立て拠点:株式会社金津村田製作所ページを別窓表示

3.「安心」の業界トップクラス保証

All-in-One蓄電池システム、HVDC蓄電池ユニットは、起算日より15年間を保証条件としています。
業界トップクラスの保証内容で安心をお届けします。

製品情報

All-in-One蓄電池システム、
HVDC蓄電池ユニットの
特長や製品仕様、保証等を紹介いたします。

当社製品は一般住宅向けの製品となります。一般住宅以外での利用を検討されているお客様は、
当社営業担当または以下のお問い合わせページからお問い合わせください。

更新情報

一覧を見る

村田製作所について

本社所在地
京都府長岡京市東神足1-10-1
資本金
694億44百万円
(2022年3月31日現在)
株式コード
6981
上場証券取引所
国内/東京 海外/シンガポール
連結売上高
1,812,521百万円(2022年3月期)
連結従業員数
77,581名(2022年3月31日現在)