muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

作業者安全
モニタリングシステム

機能と特長

「作業者安全モニタリングシステム」とは

「作業者安全モニタリングシステム」は、ヘルメットに装着可能なセンサデバイスにより、作業者の生体情報と周囲の環境情報を計測し、現場監督者や事務所スタッフの方が作業者の安全を遠隔から確認できるシステムです。
作業者の生体情報と周囲の作業環境の情報を基に熱ストレスと転倒・落下を判定し、指定の連絡先にアラート通知を行うことができます。

  • 熱ストレス検知
    01

    熱ストレス検知

    作業者周辺の推定暑さ指数(WBGT)、脈拍 、活動量から、熱中環境における熱ストレスレベルを“独自ロジック”により見える化できる機能。
    あらかじめ設定した熱ストレスレベルの閾値を超えるとアラート発報され、作業者本人・管理者に通知される。

  • 転倒検知・落下検知
    02

    転倒検知・落下検知

    転倒検知は、作業者が体調不良、事故などにより、転倒し、一定時間横たわった状態となっていれば、アラート発報を行う機能。ヘルメットの装着有無、体動等複数のセンシングによるロジックで誤報・失報を低減。
    落下検知は、作業者が2m程度の落下状態となることで、即座にアラート発報を行う機能。

  • 緊急通報ボタン
    03

    緊急通報ボタン

    作業者が管理者や周辺作業者に異常を伝えたい際に、センサデバイスのボタンを5回連続で押下することでアラート発報を行える機能。

  • ヒヤリハット検知
    04

    ヒヤリハット検知

    装着者の体動センシングを元に、転倒や落下事故が起きる可能性があったヒヤリハットとして検出する機能。
    「衝撃」「つまづき」「自己申告」の3種類のヒヤリハットを検出し、蓄積したデータを分析することで、重大事故の減少に寄与することが期待できる。

  • ダッシュボード画面による現場の安全管理システム
    05

    ダッシュボード画面による
    現場の安全管理システム

    現場の安全状況がリアルタイムで見える機能。
    アラートの発報状況マップ表示、熱ストレスレベル状況、現場の気象情報などを表示。

  • 蓄積したセンサデータの可視化システム
    06

    蓄積したセンサデータの可視化

    BIツールにより蓄積したデータから現場の状況を可視化、分析を手軽に実施することが可能。
    センサデータ、アラート履歴、ヒヤリハットの情報を集約し、レポート作成も簡単にできる。

  • ヒト・モノ管理機能
    07
    ※オプション機能

    ヒト・モノ管理機能

    現場の作業者や、高額リース品などの管理対象部資材の位置を正確に可視化する機能。特に屋内現場ではGPSが利用できないため、現場に位置情報の基準となる位置タグを設置し、そのタグとヘルメットに装着されたセンサデバイスが通信することで、作業員の位置の可視化を行う。
    管理対象資材に資材タグを取り付けることにより、ヘルメットに装着されたセンサデバイスが位置タグ、資材タグと通信し資材の位置を可視化することも可能。

  • 非接触入退場管理システム
    08
    ※オプション機能

    非接触入退場管理システム

    RFIDもしくはBluetooth®ビーコンを利用し、非接触での作業者の入退場管理ができます。

  • 危険エリア侵入検知
    09
    NEW
    ※オプション機能

    危険エリア侵入検知

    作業者の危険エリア侵入を検知し、通知する機能。専用タグをエリアの境界線に配置することで危険エリアが設定されるシンプルな構成。
    ダッシュボード画面上で、職種毎の侵入許可設定など現場の運用に応じた設定も可能。

システム構成とデバイスはこちら